Grupos de mercadorias
Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de aço com manípulo em estrela plástico e detector de travamento ótico
K1583

Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O manípulo de fixação e travamento possibilita processos de posicionamento, travamento e aperto de diversos elementos de regulagem em um só produto.
O travamento pode ser efetuado através do pino, por fechamento de forma e o aperto através da parte frontal da bucha, por fechamento de força. O botão
vermelho de sinalização sobressalente demonstra que a união efetuada pelo pino guia não está seguramente travada.
Material:

Manípulo em estrela termoplástico cinza escuro.
Botão vermelho de sinalização de termoplástico.
Bucha roscada de aço.
Pino guia de travamento de aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens:Visualização da função de engate.
Travamento e fixação em um só produto. Manuseio ergonômico graças ao manípulo estrela.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Porcas sextavadas, estrutura baixa DIN 439Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1583 Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de aço com manípulo em estrela plástico e detector de travamento ótico 534 kB

Desenhos

Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de aço com manípulo em estrela plástico e detector de travamento ótico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3HH1LL1Curso
S
SWCADAces.PreçoEncomendar
K1583.1080404M832142010391548 sob consulta
K1583.2100505M10401824,91346,917510 sob consulta
K1583.3120606M12502232175820612 sob consulta
K1583.4160808M16632640,32174,326816 sob consulta
K1583.1080414M8x132142010391548 sob consulta
K1583.2100515M10x1401824,91346,917510 sob consulta
K1583.3120616M12x1,5502232175820612 sob consulta
K1583.4160818M16x1,5632640,32174,326816 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33