Grupos de mercadorias
Bucha cilíndrica de aço ou aço inoxidável para pinos de retenção premium
K0736

Bucha cilíndrica de aço ou aço inoxidável para pinos de retenção...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4034.

Versão:Versão em aço:
peça brunida, endurecida e retificada.
Versão em aço inoxidável:
superfície sem tratamento, endurecida e retificada.
Indicação:Bucha adequada para os pinos de retenção com pino de guia para travamento, cilíndrico K0736 versão Premium.Montagem:Para aumentar a precisão da coaxialidade, os alojamentos da bucha e os pinos de retenção versão “Premium” devem ser fabricados em conjunto. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0736 Bucha cilíndrica de aço ou aço inoxidável para pinos de retenção premium 128 kB

Desenhos

Bucha cilíndrica de aço ou aço inoxidável para pinos de retenção premium

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
DD1LCADAces.PreçoEncomendar
K0736.9005aço586 sob consulta
K0736.9006aço6107 sob consulta
K0736.9008aço813,59,5 sob consulta
K0736.9010aço101711,5 sob consulta
K0736.90005aço inoxidável586 sob consulta
K0736.90006aço inoxidável6107 sob consulta
K0736.90008aço inoxidável813,59,5 sob consulta
K0736.90010aço inoxidável101711,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33