Grupos de mercadorias
Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, versão lisa, sem colar, com cabeça cogumelo de plástico, sem ranhura de engate
K0346_L

Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, versão lisa, sem...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.0403 soldável.
Pino de guia para travamento com classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Caso o pino de retenção seja soldado, a bucha deveria ser agrafada para que a mola não seja termicamente danificada devido a temperaturas mais altas.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0346_L Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, versão lisa, sem colar, com cabeça cogumelo de plástico, sem ranhura de engate 144 kB

Desenhos

Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, versão lisa, sem colar, com cabeça cogumelo de plástico, sem ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1Curso
S
F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0346.1004Laçopeça endurecida4101838,52141612 sob consulta
K0346.1105Laçopeça endurecida5122143,52451,3512 sob consulta
K0346.1206Laçopeça endurecida6142551,72861,8614 sob consulta
K0346.1308Laçopeça endurecida81833683682,31535 sob consulta
K0346.1410Laçopeça endurecida1022337440102,81534 sob consulta
K0346.01004Laço inoxidávelpeça endurecida4101838,52141612 sob consulta
K0346.01105Laço inoxidávelpeça endurecida5122143,52451,3512 sob consulta
K0346.01206Laço inoxidávelpeça endurecida6142551,72861,8614 sob consulta
K0346.01308Laço inoxidávelpeça endurecida81833683682,31535 sob consulta
K0346.01410Laço inoxidávelpeça endurecida1022337440102,81534 sob consulta
K0346.11004Laço inoxidávelpeça não endurecida4101838,52141612 sob consulta
K0346.11105Laço inoxidávelpeça não endurecida5122143,52451,3512 sob consulta
K0346.11206Laço inoxidávelpeça não endurecida6142551,72861,8614 sob consulta
K0346.11308Laço inoxidávelpeça não endurecida81833683682,31535 sob consulta
K0346.11410Laço inoxidávelpeça não endurecida1022337440102,81534 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33