Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava
K1213_A

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4305.

Cabeça cogumelo em termoplástico.

Botão de liberação de termoplástico.
Versão:Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido, polido e com superfície sem tratamento.

Cabeça cogumelo cinza escuro RAL 7021.

Botão de liberação vermelho.
Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1213_A Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava 171 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força
restauradora
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1213.11051Aaçopeça endurecida5M10x12550,5177155131,38-12 sob consulta
K1213.12061Aaçopeça endurecida6M12x1,52555,5208176141,84-12 sob consulta
K1213.13081Aaçopeça endurecida8M16x1,533762610238192,310-20 sob consulta
K1213.14101Aaçopeça endurecida10M20x1,5338228122510222,83-23 sob consulta
K1213.111051Aaço inoxidávelpeça não endurecida5M10x12550,5177155131,38-12 sob consulta
K1213.112061Aaço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,52555,5208176141,84-12 sob consulta
K1213.113081Aaço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,533762610238192,310-20 sob consulta
K1213.114101Aaço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,5338228122510222,83-23 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33