Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.0403 soldável.
Pino de guia para travamento com classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Caso o pino de retenção seja soldado, a bucha deveria ser agrafada para que a mola não seja termicamente danificada devido a temperaturas mais altas.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0347_N Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, versão lisa, sem colar, com pino roscado 118 kB

Desenhos

Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, versão lisa, sem colar, com pino roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D3LL1L4Curso
S
F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0347.3105Naçopeça endurecida512M43724851,3512 sob consulta
K0347.3206Naçopeça endurecida614M64328961,8614 sob consulta
K0347.3308Naçopeça endurecida818M856361282,31535 sob consulta
K0347.3410Naçopeça endurecida1022M8624012102,81534 sob consulta
K0347.03105Naço inoxidávelpeça endurecida512M43724851,3512 sob consulta
K0347.03206Naço inoxidávelpeça endurecida614M64328961,8614 sob consulta
K0347.03308Naço inoxidávelpeça endurecida818M856361282,31535 sob consulta
K0347.03410Naço inoxidávelpeça endurecida1022M8624012102,81534 sob consulta
K0347.13105Naço inoxidávelpeça não endurecida512M43724851,3512 sob consulta
K0347.13206Naço inoxidávelpeça não endurecida614M64328961,8614 sob consulta
K0347.13308Naço inoxidávelpeça não endurecida818M856361282,31535 sob consulta
K0347.13410Naço inoxidávelpeça não endurecida1022M8624012102,81534 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33