Grupos de mercadorias
Dobradiças de aço inoxidável, separável, desmontável, forma B, com pino/cabeça e anel de chave
K1964_B

Dobradiças de aço inoxidável, separável, desmontável, forma B,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Dobradiças para elementos planos, painéis e perfis de alumínio.
Ao remover os pinos do eixo sem ferramentas, as metades da dobradiça podem ser rapidamente separadas e conectadas.
As dobradiças são usadas em tampas, capôs ou estruturas.
Aplicação possível no interior e exterior.
Material:

Aço inoxidável 1.4401.
Pino de eixo e acessórios em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Dobradiça polida.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Acessórios com superfície sem tratamento.
Indicação:Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Vantagens:montagem/desmontagem sem ferramentasSob consulta:Combinações com diferentes comprimentos de asas de dobradiça.Acessórios:K0776 Pino de trava rápida com trava de bloqueio retrátil.
Pino com cabeça ISO 2341.
Pinos de encaixe com anel de chave.
K1136 cupilha DIN EN ISO 1234.
K0367 anel de chave.
FornecimentoDuas metades de dobradiça.
Pino de eixo e/ou acessórios selecionados.
Indicação de desenho:
Forma A: com pino de trava rápida
Forma B: com pino/Kopf e anel de chave
Forma C: com pino/Kopf e cupilha

2) Pino de eixo
3) Cupilha
4) Anel de chave
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1964_B Dobradiças de aço inoxidável, separável, desmontável, forma B, com pino/cabeça e anel de chave 265 kB

Desenhos

Dobradiças de aço inoxidável, separável, desmontável, forma B, com pino/cabeça e anel de chave

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1964.26151502B-521515262648286,66149700560 sob consulta
K1964.30181802B-5917,517,529,529,548286,66149800575 sob consulta
K1964.40232302B-7722,522,538,538,548286,66149900675 sob consulta
K1964.45252502B-85252542,542,548286,66149900675 sob consulta
K1964.60333302B-11332,532,556,556,548286,66149900260 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33