Grupos de mercadorias
Pés niveladores de aço com parafuso banjo
K2345

Pés niveladores de aço com parafuso banjo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Disco de aço e parafuso banjo.Versão:Placa fosfatizada em preto ou pintada de amarelo.
Parafuso banjo galvanizado ou fosfatizado em preto.
Indicação:Os pés niveladores são adequados para cargas pesadas. Eles são usados principalmente em máquinas e sistemas de grande porte, bem como em automação e robótica.
O parafuso banjo permite que o pé nivelador seja fixado diretamente no piso. A máquina pode ser alinhada de forma ideal e precisa graças à rosca fina.

Os valores de carga informados na tabela se referem a uma série de testes, nos quais foi aplicada uma carga estática vertical em relação à base no meio do fuso. As forças que atuam radialmente, como as causadas por vibrações ou outros efeitos de agitação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não são levadas em conta nos valores especificados.

Uma inclinação máxima menor que 3° pode ser compensada.

Eles são fornecidos em seus componentes individuais.
Acessórios:Porca K2348.FornecimentoDisco K2347.
Parafuso banjo K2346.
Porca K2348.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2345 Pés niveladores de aço com parafuso banjo 524 kB
 Instruções de montagem pé nivelador com parafuso banjo 193 kB

Desenhos

Pés niveladores de aço com parafuso banjo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
Superfície
Componentes
Cor
do corpo
básico
D

D1D2HH1H2LSWSW1Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K2345.1111002413X087pintadozincadaamarelo RAL 1007100M24x213181201587243660 sob consulta
K2345.1111203622X100pintadozincadaamarelo RAL 1007120M36x2222514015100415590 sob consulta
K2345.1111503622X100pintadozincadaamarelo RAL 1007150M36x2222514015100415590 sob consulta
K2345.1111503622X177pintadozincadaamarelo RAL 1007150M36x2222521715177415590 sob consulta
K2345.1211002413X087fosfatadozincadapreto100M24x213181201587243660 sob consulta
K2345.1211203622X100fosfatadozincadapreto120M36x2222514015100415590 sob consulta
K2345.1211503622X100fosfatadozincadapreto150M36x2222514015100415590 sob consulta
K2345.1211503622X177fosfatadozincadapreto150M36x2222521715177415590 sob consulta
K2345.1221002413X087fosfatadofosfatadopreto100M24x213181201587243660 sob consulta
K2345.1221203622X100fosfatadofosfatadopreto120M36x2222514015100415590 sob consulta
K2345.1221503622X100fosfatadofosfatadopreto150M36x2222514015100415590 sob consulta
K2345.1221503622X177fosfatadofosfatadopreto150M36x2222521715177415590 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33