Группы товаров
Упоры боковые пружинные с алюминиевой втулкой и упорным штифтом из пластмассы или стали
K0368

Упоры боковые пружинные с алюминиевой втулкой и упорным штифтом...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Гильза из алюминия. Пружина из стали.
Упорный болт из стали или ПФЛ.
Исполнение: Упорный болт (сталь) закалённый и оцинкованный.
Втулка оцинкованная.
Указание:Боковые пружинные упоры служат для позиционирования и зажатия, фиксации и крепления деталей при следующих операциях:
гравирование, маркировка, сверление, затирка, нарезка, хонингование, шлифовка, сварка, пайка, комплектовка, монтаж и т.д.
W и Z согласно указаниям клиента.
Указание на чертеже:
1) Монтажный инструмент
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0368 Упоры боковые пружинные с алюминиевой втулкой и упорным штифтом из пластмассы или стали 187 kB

Чертежи (общий обзор)

Упоры боковые пружинные с алюминиевой втулкой и упорным штифтом из пластмассы или стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1материал

DD1LL1D2±SF,
прибл.N
X при
Y = 1
X при
Y = 2
X при
Y = 3
X при
Y = 4,5
X при
Y = 6
X при
Y = 8
Номер заказа
монтажного
инструмента
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0368.21034без уплотненияСталь637460,5100,811111K0369.03  по запросу
K0368.21036без уплотненияСталь637460,5200,811111K0369.03  по запросу
K0368.21038без уплотненияСталь637460,5400,811111K0369.03  по запросу
K0368.21054без уплотненияСталь105116,7100,820-1,51,71,71,71,7K0369.05  по запросу
K0368.21056без уплотненияСталь105116,7100,850-1,51,71,71,71,7K0369.05  по запросу
K0368.21058без уплотненияСталь105116,7100,8100-1,51,71,71,71,7K0369.05  по запросу
K0368.21064без уплотненияСталь1061110,710140---1,71,91,9K0369.05  по запросу
K0368.21066без уплотненияСталь1061110,710175---1,71,91,9K0369.05  по запросу
K0368.21068без уплотненияСталь1061110,7101100---1,71,91,9K0369.05  по запросу
K0368.21084без уплотненияСталь1281313,9121,350----2,52,7K0369.08  по запросу
K0368.21086без уплотненияСталь1281313,9121,3100----2,52,7K0369.08  по запросу
K0368.21088без уплотненияСталь1281313,9121,3150----2,52,7K0369.08  по запросу
K0368.21104без уплотненияСталь16101716,7161,6100-----3,1K0369.10  по запросу
K0368.21106без уплотненияСталь16101716,7161,6150-----3,1K0369.10  по запросу
K0368.21108без уплотненияСталь16101716,7161,6200-----3,1K0369.10  по запросу
K0368.22034с уплотнениемСталь637460,5100,811111K0369.03  по запросу
K0368.22036с уплотнениемСталь637460,5200,811111K0369.03  по запросу
K0368.22038с уплотнениемСталь637460,5400,811111K0369.03  по запросу
K0368.22054с уплотнениемСталь105126100,820-1,51,71,71,71,7K0369.05  по запросу
K0368.22056с уплотнениемСталь105126100,850-1,51,71,71,71,7K0369.05  по запросу
K0368.22058с уплотнениемСталь105126100,8100-1,51,71,71,71,7K0369.05  по запросу
K0368.22064с уплотнениемСталь106121010140---1,71,91,9K0369.05  по запросу
K0368.22066с уплотнениемСталь106121010175---1,71,91,9K0369.05  по запросу
K0368.22068с уплотнениемСталь1061210101100---1,71,91,9K0369.05  по запросу
K0368.22084с уплотнениемСталь1281413121,350----2,52,7K0369.08  по запросу
K0368.22086с уплотнениемСталь1281413121,3100----2,52,7K0369.08  по запросу
K0368.22088с уплотнениемСталь1281413121,3150----2,52,7K0369.08  по запросу
K0368.22104с уплотнениемСталь16101816161,6100-----3,1K0369.10  по запросу
K0368.22106с уплотнениемСталь16101816161,6150-----3,1K0369.10  по запросу
K0368.22108с уплотнениемСталь16101816161,6200-----3,1K0369.10  по запросу
K0368.71034без уплотненияполиацеталь637460,5100,811111K0369.03  по запросу
K0368.71054без уплотненияполиацеталь105116,7100,820-1,51,71,71,71,7K0369.05  по запросу
K0368.71064без уплотненияполиацеталь1061110,710140---1,71,91,9K0369.05  по запросу
K0368.71084без уплотненияполиацеталь1281313,9121,350----2,52,7K0369.08  по запросу
K0368.71104без уплотненияполиацеталь16101716,7161,6100-----3,1K0369.10  по запросу
K0368.72034с уплотнениемполиацеталь637460,5100,811111K0369.03  по запросу
K0368.72054с уплотнениемполиацеталь105126100,820-1,51,71,71,71,7K0369.05  по запросу
K0368.72064с уплотнениемполиацеталь106121010140---1,71,91,9K0369.05  по запросу
K0368.72084с уплотнениемполиацеталь1281413121,350----2,52,7K0369.08  по запросу
K0368.72104с уплотнениемполиацеталь16101816161,6100-----3,1K0369.10  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33