Группы товаров
Упоры боковые пружинные, с пластиковой пружиной, упорный штифт из стали
K1733_ST

Упоры боковые пружинные, с пластиковой пружиной, упорный штифт...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза и пружина из пластмассы.
Упорный штифт из стали.
Исполнение: Упорный штифт цементированный и вороненый.Указание:Упоры боковые пружинные предназначены для позиционирования, зажима, удержания и закрепления заготовок при повышенном образовании загрязнений.
Например: лакирование и пескоструйная обработка.

Расчет размера X:
если Y > = L1-D1/2, то X = D1/2-S
если Y < L1-D1/2, то X = D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Низкая упругость = синяя пружина
Стандартная упругость = красная пружина
Повышенная упругость = зеленая пружина
Монтаж:Гильза запрессовывается в отверстие.
Рекомендуется слегка намочить гильзу перед монтажом.
Указание на чертеже:
1) Монтажный инструмент
2) В некоторых размерах форма штифта отличается

Y = высота заготовки
W = длина заготовки
X = координата
Z = диаметр упора
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1733_ST Упоры боковые пружинные, с пластиковой пружиной, упорный штифт из стали 175 kB

Чертежи

Упоры боковые пружинные, с пластиковой пружиной, упорный штифт из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2D

D1D2LL1±SF,
прибл.N
Номер заказа
монтажного
инструмента
СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1733.100307небольшая упругостьОтличающаяся форма штифта635,973,70,410K1733.03Снято с производства по запросу
K1733.100409небольшая упругость-847,995,20,615K1733.04Снято с производства по запросу
K1733.100509небольшая упругость-1059,997,30,830K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.100609небольшая упругость-1069,9910,3120K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.200307стандартная упругостьОтличающаяся форма штифта635,973,70,420K1733.03Снято с производства по запросу
K1733.200409стандартная упругость-847,995,20,630K1733.04Снято с производства по запросу
K1733.200509стандартная упругость-1059,997,30,860K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.200609стандартная упругость-1069,9910,3130K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.200813стандартная упругость-12811,91313,31,250K1733.08Снято с производства по запросу
K1733.201016стандартная упругость-161015,91616,91,680K1733.10Снято с производства по запросу
K1733.300509повышенная упругость-1059,997,30,890K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.300609повышенная упругость-1069,9910,3160K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.300813повышенная упругость-12811,91313,31,2100K1733.08Снято с производства по запросу
K1733.301016повышенная упругость-161015,91616,91,6160K1733.10Снято с производства по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33