Grupos de mercadorias
Alavancas excêntricas de aço com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço
K2123_AG

Alavancas excêntricas de aço com rosca macho, arruela de pressão...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material:

Cabo da alavanca de aço 1.0401.
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo de aço inoxidável 1.4305.
Parafuso prisioneiro de aço, classe de resistência 5.8.

Versão:Cabo da alavanca e prisioneiro passivados na cor azul.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Acessórios:Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável K2130, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2123_AG Alavancas excêntricas de aço com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço 184 kB

Desenhos

Alavancas excêntricas de aço com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCódigo de artigo antigo KIPPDD1D2BB1HH1AA1LForça de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
Curso
S
CADAces.PreçoEncomendar
K2123.1502205X20K0788.1502205X20M516921,51514,722,270,479,22041201,2 sob consulta
K2123.1502205X30K0788.1502205X30M516921,51514,722,270,479,23041201,2 sob consulta
K2123.1502205X40K0788.1502205X40M516921,51514,722,270,479,24041201,2 sob consulta
K2123.1502205X50K0788.1502205X50M516921,51514,722,270,479,25041201,2 sob consulta
K2123.1502206X20K0788.1502206X20M616921,51514,722,270,479,22041201,2 sob consulta
K2123.1502206X30K0788.1502206X30M616921,51514,722,270,479,23041201,2 sob consulta
K2123.1502206X40K0788.1502206X40M616921,51514,722,270,479,24041201,2 sob consulta
K2123.1502206X50K0788.1502206X50M616921,51514,722,270,479,25041201,2 sob consulta
K2123.2502208X25K0788.2502208X25M8251133,32418,328,8961082583501,5 sob consulta
K2123.2502208X30K0788.2502208X30M8251133,32418,328,8961083083501,5 sob consulta
K2123.2502208X40K0788.2502208X40M8251133,32418,328,8961084083501,5 sob consulta
K2123.2502208X50K0788.2502208X50M8251133,32418,328,8961085083501,5 sob consulta
K2123.2502210X25K0788.2502210X25M10251133,32418,328,8961082583501,5 sob consulta
K2123.2502210X30K0788.2502210X30M10251133,32418,328,8961083083501,5 sob consulta
K2123.2502210X40K0788.2502210X40M10251133,32418,328,8961084083501,5 sob consulta
K2123.2502210X50K0788.2502210X50M10251133,32418,328,8961085083501,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33