A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Alavanca excêntrica em aço inoxidável com rosca fêmea e rosca macho
K0645

Alavanca excêntrica em aço inoxidável com rosca fêmea e rosca...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4308.
Arruela de pressão de plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro em aço inoxídável 1.4305.
Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0645 Alavanca excêntrica em aço inoxidável com rosca fêmea e rosca macho 154 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca excêntrica em aço inoxidável com rosca fêmea e rosca macho

Alavanca excêntrica em aço inoxidável com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Alavanca excêntrica em aço inoxidável com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície

D

D1D2BB1HH1AA1Curso
S
Força de
tensão
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K0645.9512003com polimento eletrolíticoM312614,411,591336,241,711,590 sob consulta
K0645.9512004com polimento eletrolíticoM412614,411,591336,241,711,590 sob consulta
K0645.0512004com polimento eletrolíticoM415,48181311,21752,359,112,5100 sob consulta
K0645.0512005com polimento eletrolíticoM515,48181311,21752,359,112,5100 sob consulta
K0645.1512005com polimento eletrolíticoM518,1921,51514,52270,479,21,24120 sob consulta
K0645.1512006com polimento eletrolíticoM618,1921,51514,52270,479,21,24120 sob consulta
K0645.2512008com polimento eletrolíticoM827,11133,3241828,5961081,58350 sob consulta
K0645.9512303jateadoM312614,411,591336,241,711,590 sob consulta
K0645.9512304jateadoM412614,411,591336,241,711,590 sob consulta
K0645.0512304jateadoM415,48181311,21752,359,112,5100 sob consulta
K0645.0512305jateadoM515,48181311,21752,359,112,5100 sob consulta
K0645.1512305jateadoM518,1921,51514,52270,479,21,24120 sob consulta
K0645.1512306jateadoM618,1921,51514,52270,479,21,24120 sob consulta
K0645.2512308jateadoM827,11133,3241828,5961081,58350 sob consulta

Alavanca excêntrica em aço inoxidável com rosca macho

mais informações

Desenhos

Alavanca excêntrica em aço inoxidável com rosca macho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoSuperfície

DD1D2BB1HH1AA1LCurso
S
Força de
tensão
F (kN)
Força
manual
FH N
Filtro
K0645.9512003Xcom polimento eletrolíticoM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
K0645.9512004Xcom polimento eletrolíticoM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
K0645.0512004Xcom polimento eletrolíticoM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
K0645.0512005Xcom polimento eletrolíticoM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
K0645.1512005Xcom polimento eletrolíticoM518,1921,51514,52270,479,520/30/40/501,24120
K0645.1512006Xcom polimento eletrolíticoM618,1921,51514,52270,479,520/30/40/501,24120
K0645.2512008Xcom polimento eletrolíticoM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
K0645.2512010Xcom polimento eletrolíticoM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
K0645.9512303XjateadoM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
K0645.9512304XjateadoM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
K0645.0512304XjateadoM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
K0645.0512305XjateadoM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
K0645.1512305XjateadoM518,1921,51514,52270,479,520/30/40/501,24120
K0645.1512306XjateadoM618,1921,51514,52270,479,520/30/40/501,24120
K0645.2512308XjateadoM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
K0645.2512310XjateadoM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33