A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Alavanca excêntrica em aço,com rosca fêmea e rosca macho
K0788

Alavanca excêntrica em aço, com rosca fêmea e rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em aço 1.0401.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca, prisioneiro e arruela passivados na cor azul.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0788 Alavanca excêntrica em aço com rosca fêmea e rosca macho 141 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca excêntrica em aço,com rosca fêmea e rosca macho

Alavanca excêntrica em aço com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Alavanca excêntrica em aço com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoDD1D2BB1HH1AA1Curso
S
Força de
tensão
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K0788.15022051M518,1921,51514,52270,479,21,24120 sob consulta
K0788.15022061M618,1921,51514,52270,479,21,24120 sob consulta
K0788.25022082M827,11133,2241828,5961081,58350 sob consulta

Alavanca excêntrica em aço com rosca macho

mais informações

Desenhos

Alavanca excêntrica em aço com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoDD1D2BB1HH1AA1LForça de
tensão
F (kN)
Força
manual
FH N
Curso
S
CADAces.PreçoEncomendar
K0788.1502205X201M518,1921,51514,52270,479,22041201,2 sob consulta
K0788.1502205X301M518,1921,51514,52270,479,23041201,2 sob consulta
K0788.1502205X401M518,1921,51514,52270,479,24041201,2 sob consulta
K0788.1502205X501M518,1921,51514,52270,479,25041201,2 sob consulta
K0788.1502206X201M618,1921,51514,52270,479,22041201,2 sob consulta
K0788.1502206X301M618,1921,51514,52270,479,23041201,2 sob consulta
K0788.1502206X401M618,1921,51514,52270,479,24041201,2 sob consulta
K0788.1502206X501M618,1921,51514,52270,479,25041201,2 sob consulta
K0788.2502208X252M827,11133,2241828,5961082583501,5 sob consulta
K0788.2502208X302M827,11133,2241828,5961083083501,5 sob consulta
K0788.2502208X402M827,11133,2241828,5961084083501,5 sob consulta
K0788.2502208X502M827,11133,2241828,5961085083501,5 sob consulta
K0788.2502210X252M1027,11133,2241828,5961082583501,5 sob consulta
K0788.2502210X302M1027,11133,2241828,5961083083501,5 sob consulta
K0788.2502210X402M1027,11133,2241828,5961084083501,5 sob consulta
K0788.2502210X502M1027,11133,2241828,5961085083501,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33