A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:Cabo da alavanca e arruela de pressão em plástico PA 66 reforçados com fibra de vidro, cor preta.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305 com superfície sem proteção anticorrosiva.
Pino de retenção em aço 1.0718, passivado azul.
Grampo de mola em aço inoxidável 1.4310, passivado.
Indicação:Um elemento de chapa pode ser posicionado através do engate no grampo de mola. a fixação seguinte do elemento de chapa é efetuada através do cabo de alavanca.
Plásticos têm a particularidade de deformar quando submetidos à cargas (fluência), isto pode levar a uma redução da força de retenção.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0751 Alavanca excêntrica com fecho rápido 275 kB
 Instrução de montagem para fecho rápido excêntrico 59,9 kB

Desenhos

Alavanca excêntrica com fecho rápido
Alavanca excêntrica com fecho rápido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1BHH1X
Espessura do material
Força de
retenção
aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0751.121107X271,579,6221423,41,9 - 2,3500 sob consulta
K0751.121107X471,579,6221423,43,9 - 4,3500 sob consulta
K0751.121107X671,579,6221423,45,9 - 6,3500 sob consulta
K0751.121107X871,579,6221423,47,9 - 8,3500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33