A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo de alavanca e arruela de pressão em plástico PA 66 reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8.
Mola de elastômero PUR.
Versão:Cabo da alavanca e arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Prisioneiro e arruela passivados na cor azul.
Porca sextavada com peça de aperto e arruela de pressão passivados na cor azul.
Indicação:Ao acionar a alavanca, a mola de elastômero é comprimida, isto significa que ela irá expandir e adaptar-se à forma do componente em torno dela.
Através da porca sextavada com peça de aperto, a expansão da mola de elastômero é ajustada e, assim, a força de retenção pode ser ajustada conforme a especificação.
Simultaneamente, a peça de aperto da porca sextavada faz com que, após soltar o ponto de fixação, o valor ajustado previamente seja mantido.
Aplicação:As forças de retenção especificadas não dão adequadas para cargas em longa duração.
Teremos prazer em fornecer modelos de teste para experimentar em aplicações do cliente.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0118 Alavanca excêntrica com fecho de elastômero 282 kB

Desenhos

Alavanca excêntrica com fecho de elastômero

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoDD1BB1HH1H2H3AA1SWForça de retenção aprox. N
furo de aperto
(sem carga permanente)
Força de retenção aprox. N
aperto de chapa
(sem carga permanente)
CADAces.PreçoEncomendar
K0118.121112X1211218,122161423,212,851271,579,61010050 sob consulta
K0118.121114X1211418,122161423,212,851271,579,61015060 sob consulta
K0118.221116X2021627,1332416,227,814,72099,91101335060 sob consulta
K0118.221118X2021827,1332416,227,814,72099,911013350100 sob consulta
K0118.221120X2022027,1332416,227,814,72099,911016350100 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33