Grupos de mercadorias
Pallets em ferro fundido cinzento com ranhuras em T
K0806

Pallets em ferro fundido cinzento com ranhuras em T

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e de fixação retificadas.Indicação:Os paletes com ranhuras em T são usados para a construção de dispositivos modulares. Eles são posicionados e fixados diretamente sobre as mesas coordenadas para fixação de máquinas. As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem valores muito altos de repetibilidade nos processos de fixação. Os paletes são adaptados às mesas coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com a norma DIN 55201 e às mesas coordenadas de acordo com a norma JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para encaixe dos paletes sobre as mesas, de acordo com a norma DIN 55201, devem ser encomendados separadamente. Os parafusos olhais com porcas T de encaixe para o transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0806 Pallets em ferro fundido cinzento com ranhuras em T 324 kB
 Indicaçõe técnica para posicionamento de elementos básicos 1,3 MB

Desenhos

Pallets em ferro fundido cinzento com ranhuras em T
Pallets em ferro fundido cinzento com ranhuras em T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLH

H4D3D4L2L3L4L5L6L7L9L10BN=Largura
da ranhura
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
K0806.31440404006023M16M123203002002001505580-1444 sob consulta
K0806.31450505006023M16M12400200-25020075100-1444 sob consulta
K0806.31463636306023M16M16500400200315200100125-1444 sob consulta
K0806.31480808006023M16M166406004004003001351603201444 sob consulta
K0806.31840404007530M16M123203002002001505580-1844 sob consulta
K0806.31850505007530M16M12400200-25020075100-1844 sob consulta
K0806.31863636307530M16M16500400200315200100125-1844 sob consulta
K0806.31880808007530M16M166406004004003001351603201844 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33