Grupos de mercadorias
Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com ranhuras em T
K0805

Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.Indicação:Os cubos modulares de fixação com ranhuras em T são usados em máquinas horizontais para a construção de dispositivos modulares. As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem valores muito altos de repetibilidade nos processos de fixação. Os cubos modulares de fixação são adaptados às mesas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para fixar os paletes nas mesas coordenadas, de acordo com a norma DIN 55201, devem ser encomendados separadamente. Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0805 Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com ranhuras em T 395 kB
 Indicaçõe técnica para posicionamento de elementos básicos 1,3 MB

Desenhos

Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com ranhuras em T
Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com ranhuras em T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLHH4H1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L9L11BN=Largura
da ranhura
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
K0805.314040050400500235020M16M12M16182503203002002001505510025143 sob consulta
K0805.314040065400650235020M16M12M16182503203002002001505510025144 sob consulta
K0805.314050060500600235020M16M12M1618300400200-2502007510025144 sob consulta
K0805.314050075500750235020M16M12M1618300400200-2502007510025145 sob consulta
K0805.314063070630700305025M16M16M1618350500400-31520010012525144 sob consulta
K0805.314063085630850235025M16M16M1618350500400-31520010012525145 sob consulta
K0805.314080080800800235025M16M16M161850064060040040030013515025144 sob consulta
K0805.3140801008001000235025M16M16M161850064060040040030013515025145 sob consulta
K0805.31410010010001000235525M20M20M1618600800200-50040016516025145 sob consulta
K0805.31410012510001250235525M20M20M1618600800200-50040016516025146 sob consulta
K0805.318040050400500305020M16M12M16182503203002002001505510025183 sob consulta
K0805.318040065400650305020M16M12M16182503203002002001505510025184 sob consulta
K0805.318050060500600305020M16M12M1618300400200-2502007510025184 sob consulta
K0805.318050075500750305020M16M12M1618300400200-2502007510025185 sob consulta
K0805.318063070630700305025M16M16M1618350500400-31520010012525184 sob consulta
K0805.318063085630850305025M16M16M1618350500400-31520010012525185 sob consulta
K0805.318080080800800305025M16M16M161850064060040040030013515025184 sob consulta
K0805.3180801008001000305025M16M16M161850064060040040030013515025185 sob consulta
K0805.31810010010001000305525M20M20M1618600800200-50040016516025185 sob consulta
K0805.31810012510001250305525M20M20M1618600800200-50040016516025186 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33