Grupos de mercadorias
Colunas de fixação quadrilateral de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas
K1533

Colunas de fixação quadrilateral de ferro fundido cinzento com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
As superfícies de fixação são pré-usinadas com 1 mm de medida excedente.
Indicação:Colunas de fixação com superfícies de fixação pré-usinadas proporcionam uma solução rápida e econômica para a fabricação de estruturas básicas com perfurações específicas em intervalos ou individuais.
O pedestal possui acabamento usinado para montagem na mesa de coordenadas.
As superfícies de fixação podem ser usinadas com a medida final do cliente.
As colunas de fixação são compatíveis com as mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para fixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Sob consulta:dimensões adicionais.Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1533 Colunas de fixação quadrilateral de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas 284 kB
 Indicaçõe técnica para posicionamento de elementos básicos 1,3 MB

Desenhos

Colunas de fixação quadrilateral de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas
Colunas de fixação quadrilateral de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoL

HH1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8CADAces.PreçoEncomendar
K1533.100400504005005020M16M12M1625132030020020015055125 sob consulta
K1533.100400654006505020M16M12M1625132030020020015055125 sob consulta
K1533.100500605006005020M16M12M16301400200-25020075150 sob consulta
K1533.100500755007505020M16M12M16301400200-25020075150 sob consulta
K1533.100630706307005025M16M16M16351500400-315200100200 sob consulta
K1533.100630856308505025M16M16M16351500400-315200100200 sob consulta
K1533.100800808008005025M16M16M16501640600400400300135300 sob consulta
K1533.1008010080010005025M16M16M16501640600400400300135300 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33