Grupos de mercadorias
Colunas de fixação hexagonal de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
K1534

Colunas de fixação hexagonal de ferro fundido cinzento com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.Indicação:Distância de intervalos de grade 50 ±0,02 mm.
Colunas de fixação com perfurações em intervalos são usadas em centros de usinagem horizontais.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
As colunas de fixação são compatíveis com as mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para fixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Sob consulta:dimensões adicionais.Indicação de desenho:
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Colunas de fixação hexagonal de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
Colunas de fixação hexagonal de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLH

L1DD1D2D3D4D5H1L2L3L4L5L6L7L8Quantidade
de furos
em intervalos
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
K1534.2124005040050025012M1220M16M12M1650320300200200150551449617 sob consulta
K1534.2124006540065025012M1220M16M12M165032030020020015055144132110 sob consulta
K1534.2125006050060030012M1220M16M12M1650400200-2502007517318029 sob consulta
K1534.2125007550075030012M1220M16M12M1650400200-25020075173234212 sob consulta
K1534.2126307063070035012M1225M16M16M1650500400-315200100202216211 sob consulta
K1534.2126308563085035012M1225M16M16M1650500400-315200100202270214 sob consulta
K1534.2128008080080050012M1225M16M16M1650640600400400300135-420413 sob consulta
K1534.21280100800100050012M1225M16M16M1650640600400400300135-540417 sob consulta
K1534.2164005040050025016M1620M16M12M1650320300200200150551449617 sob consulta
K1534.2164006540065025016M1620M16M12M165032030020020015055144132110 sob consulta
K1534.2165006050060030016M1620M16M12M1650400200-2502007517318029 sob consulta
K1534.2165007550075030016M1620M16M12M1650400200-25020075173234212 sob consulta
K1534.2166307063070035016M1625M16M16M1650500400-315200100202216211 sob consulta
K1534.2166308563085035016M1625M16M16M1650500400-315200100202270214 sob consulta
K1534.2168008080080050016M1625M16M16M1650640600400400300135-420413 sob consulta
K1534.21680100800100050016M1625M16M16M1650640600400400300135-540417 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33