Grupos de mercadorias
Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento versão larga com perfurações em intervalos
K1531

Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.Indicação:Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. Estas cantoneiras de fixação com perfurações em intervalos proporcionam uma solução rápida e econômica para instalar sistemas de fixação para peças de trabalho com elementos de fixação padronizados. As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Indicação de desenho:
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento versão larga com perfurações em intervalos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLHL2B

B2B3H1H2L8DD1N1=Quantidade
de furos
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
K1531.2123022303003002502209010030754012M123054 sob consulta
K1531.2124028404004003202809016030754012M125676 sob consulta
K1531.2125034505005004003409020035755012M129098 sob consulta
K1531.21263436363063050043510025040405012M121441111 sob consulta
K1531.21280528080080064052511532045755012M122401514 sob consulta
K1531.2163022303003002502209010030754016M163054 sob consulta
K1531.2164028404004003202809016030754016M165676 sob consulta
K1531.2165034505005004003409020035755016M169098 sob consulta
K1531.21663436363063050043510025040405016M161441111 sob consulta
K1531.21680528080080064052511532045755016M162401514 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33