Grupos de mercadorias
Cantoneiras de fixação bilateral, sem perfuração em intervalos
K0803

Cantoneiras de fixação bilateral, sem perfuração em intervalos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de referência usinadas com precisão.
A superfície de fixação é pré-trabalhada com 1 mm de medida excedente.
Indicação:As cantoneiras bilaterais são adaptadas aos pallets para máquinas-ferramentas, de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os parafusos olhais para o transporte já se encontram incluídos no fornecimento da peça. Uma tampa protege os espaços ocos da cantoneira contra cavacos.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0803 Cantoneiras de fixação bilateral, sem perfuração em intervalos 237 kB
 Indicaçõe técnica para posicionamento de elementos básicos 1,3 MB

Desenhos

Cantoneiras de fixação bilateral, sem perfuração em intervalos
Cantoneiras de fixação bilateral, sem perfuração em intervalos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33