Grupos de mercadorias
Suporte para sensor
K1281

Suporte para sensor

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida reforçada com fibra de vidro.Versão:preto.Indicação:Para fixação de sensores e chaves de fim de curso nos perfis de alumínio ou sobre superfícies.

Para os perfis em alumínio estão disponíveis peças de fixação para diferentes tamanhos de ranhuras. A peça de fixação oferece uma proteção contra torção por fechamento de forma e é regulável em passos de 15°. Sem a peça de fixação, o suporte do sensor pode ser regulado em ângulos e sem escalonamento.
Indicação de desenho:
1) Peça de fixação
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1281 Suporte para sensor 290 kB

Desenhos

Suporte para sensor

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoD

NCADAces.PreçoEncomendar
K1281.080Suporte Para Sensor8- sob consulta
K1281.120Suporte Para Sensor12- sob consulta
K1281.905Peça de fixação-5 sob consulta
K1281.906Peça de fixação-6 sob consulta
K1281.908Peça de fixação-8 sob consulta
K1281.910Peça de fixação-10 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33