Grupos de mercadorias
Bloco fixador de cabos
K1278

Bloco fixador de cabos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida reforçada com fibra de vidro.Versão:preto.Indicação:O bloco fixador de cabos serve como componente de fixação para cabos e tubos flexíveis. A montagem pode ser feita sobre superfícies ou perfis de alumínio (ranhura de 5 até 12 mm), com um parafuso cilíndrico ou parafuso lenticular com fenda e uma porca de encaixe.

A fixação dos cabos e dos tubos flexíveis ocorre por meio de uma abraçadeira flexível de cabos.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1278 Bloco fixador de cabos 259 kB

Desenhos

Bloco fixador de cabos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Largura
de
ranhura
CADAces.PreçoEncomendar
K1278.015-12 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33