Группы товаров
Опоры подвижные, форма F, с наружной резьбой, шар с лыской, лыска с рифлением
K0282_F

Опоры подвижные, форма F, с наружной резьбой, шар с лыской,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус – закаленная сталь, шар – подшипниковая сталь 1.2067. Исполнение: Корпус — закалённый и фосфатированный.
Шар — закалённый.
Указание:Эти подвижные опоры служат в качестве упоров и подложек при производстве различных приспособлений и механизмов.

Шар защищён от прокручивания.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0282_F Опоры подвижные, форма F, с наружной резьбой, шар с лыской, лыска с рифлением 193 kB

Чертежи

Опоры подвижные, форма F, с наружной резьбой, шар с лыской, лыска с рифлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD1D2D3HØ шарSWДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0282.308F813M87,213101110 по запросу
K0282.310F1020M1010,518161725 по запросу
K0282.312F1220M1210,518161725 по запросу
K0282.316F1630M162027252790 по запросу
K0282.320F2050M2034,5354041165 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33