- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0389Винты нажимные |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Болт, улучшенная сталь, класс прочности 10.9. Болт из латуни или POM.Исполнение: Болты вороненые.Указание:Нажимные винты в особенности подходят для щадящего зажима или фиксации винторезных шпинделей, осей, валов и деталей с обработанной поверхностью. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал компонента | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0389.04X65 | Латунь | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 |  | | по запросу | | K0389.04X85 | Латунь | M4 | 2,5 | 8,5 | 1,2 | 2 |  | | по запросу | | K0389.04X105 | Латунь | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 |  | | по запросу | | K0389.04X125 | Латунь | M4 | 2,5 | 12,5 | 1,2 | 2 |  | | по запросу | | K0389.04X165 | Латунь | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 |  | | по запросу | | K0389.04X205 | Латунь | M4 | 2,5 | 20,5 | 1,2 | 2 |  | | по запросу | | K0389.04X255 | Латунь | M4 | 2,5 | 25,5 | 1,2 | 2 |  | | по запросу | | K0389.04X305 | Латунь | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 |  | | по запросу | | K0389.04X355 | Латунь | M4 | 2,5 | 35,5 | 1,2 | 2 |  | | по запросу | | K0389.04X405 | Латунь | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 |  | | по запросу | | K0389.05X85 | Латунь | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.05X105 | Латунь | M5 | 3 | 10,5 | 1,3 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.05X125 | Латунь | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.05X165 | Латунь | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.05X205 | Латунь | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.05X255 | Латунь | M5 | 3 | 25,5 | 1,3 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.05X305 | Латунь | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.05X355 | Латунь | M5 | 3 | 35,5 | 1,3 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.05X405 | Латунь | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.05X505 | Латунь | M5 | 3 | 50,5 | 1,3 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.06X95 | Латунь | M6 | 4 | 9,5 | 1,9 | 3 |  | | по запросу | | K0389.06X115 | Латунь | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 |  | | по запросу | | K0389.06X125 | Латунь | M6 | 4 | 12,5 | 1,9 | 3 |  | | по запросу | | K0389.06X165 | Латунь | M6 | 4 | 16,5 | 1,9 | 3 |  | | по запросу | | K0389.06X175 | Латунь | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 |  | | по запросу | | K0389.06X205 | Латунь | M6 | 4 | 20,5 | 1,9 | 3 |  | | по запросу | | K0389.06X255 | Латунь | M6 | 4 | 25,5 | 1,9 | 3 |  | | по запросу | | K0389.06X265 | Латунь | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 |  | | по запросу | | K0389.06X305 | Латунь | M6 | 4 | 30,5 | 1,9 | 3 |  | | по запросу | | K0389.06X365 | Латунь | M6 | 4 | 36,5 | 1,9 | 3 |  | | по запросу | | K0389.06X405 | Латунь | M6 | 4 | 40,5 | 1,9 | 3 |  | | по запросу | | K0389.06X415 | Латунь | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 |  | | по запросу | | K0389.06X515 | Латунь | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 |  | | по запросу | | K0389.06X615 | Латунь | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 |  | | по запросу | | K0389.08X12 | Латунь | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 |  | | по запросу | | K0389.08X14 | Латунь | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 4 |  | | по запросу | | K0389.08X16 | Латунь | M8 | 5,5 | 16 | 2,4 | 4 |  | | по запросу | | K0389.08X18 | Латунь | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 4 |  | | по запросу | | K0389.08X20 | Латунь | M8 | 5,5 | 20 | 2,4 | 4 |  | | по запросу | | K0389.08X22 | Латунь | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 |  | | по запросу | | K0389.08X26 | Латунь | M8 | 5,5 | 26 | 2,4 | 4 |  | | по запросу | | K0389.08X32 | Латунь | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 |  | | по запросу | | K0389.08X37 | Латунь | M8 | 5,5 | 37 | 2,4 | 4 |  | | по запросу | | K0389.08X42 | Латунь | M8 | 5,5 | 42 | 2,4 | 4 |  | | по запросу | | K0389.08X52 | Латунь | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 |  | | по запросу | | K0389.08X62 | Латунь | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 |  | | по запросу | | K0389.08X82 | Латунь | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 |  | | по запросу | | K0389.10X14 | Латунь | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 |  | | по запросу | | K0389.10X18 | Латунь | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 |  | | по запросу | | K0389.10X22 | Латунь | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 5 |  | | по запросу | | K0389.10X27 | Латунь | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 |  | | по запросу | | K0389.10X34 | Латунь | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 5 |  | | по запросу | | K0389.10X37 | Латунь | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 |  | | по запросу | | K0389.10X42 | Латунь | M10 | 7 | 42 | 2,6 | 5 |  | | по запросу | | K0389.10X52 | Латунь | M10 | 7 | 52 | 2,6 | 5 |  | | по запросу | | K0389.10X62 | Латунь | M10 | 7 | 62 | 2,6 | 5 |  | | по запросу | | K0389.10X82 | Латунь | M10 | 7 | 82 | 2,6 | 5 |  | | по запросу | | K0389.12X185 | Латунь | M12 | 8,5 | 18,5 | 3,3 | 6 |  | | по запросу | | K0389.12X205 | Латунь | M12 | 8,5 | 20,5 | 3,3 | 6 |  | | по запросу | | K0389.12X225 | Латунь | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 |  | | по запросу | | K0389.12X275 | Латунь | M12 | 8,5 | 27,5 | 3,3 | 6 |  | | по запросу | | K0389.12X325 | Латунь | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 |  | | по запросу | | K0389.12X375 | Латунь | M12 | 8,5 | 37,5 | 3,3 | 6 |  | | по запросу | | K0389.12X425 | Латунь | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 |  | | по запросу | | K0389.12X525 | Латунь | M12 | 8,5 | 52,5 | 3,3 | 6 |  | | по запросу | | K0389.12X625 | Латунь | M12 | 8,5 | 62,5 | 3,3 | 6 |  | | по запросу | | K0389.12X825 | Латунь | M12 | 8,5 | 82,5 | 3,3 | 6 |  | | по запросу | | K0389.104X11 | ПФЛ | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 |  | | по запросу | | K0389.104X13 | ПФЛ | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 |  | | по запросу | | K0389.104X17 | ПФЛ | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 |  | | по запросу | | K0389.104X21 | ПФЛ | M4 | 2 | 21 | 1,7 | 2 |  | | по запросу | | K0389.104X26 | ПФЛ | M4 | 2 | 26 | 1,7 | 2 |  | | по запросу | | K0389.104X31 | ПФЛ | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 |  | | по запросу | | K0389.104X36 | ПФЛ | M4 | 2 | 36 | 1,7 | 2 |  | | по запросу | | K0389.104X41 | ПФЛ | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 |  | | по запросу | | K0389.104X7 | ПФЛ | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 |  | | по запросу | | K0389.104X9 | ПФЛ | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 |  | | по запросу | | K0389.105X11 | ПФЛ | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.105X9 | ПФЛ | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.105X13 | ПФЛ | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.105X17 | ПФЛ | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.105X21 | ПФЛ | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.105X26 | ПФЛ | M5 | 3 | 26 | 1,8 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.105X31 | ПФЛ | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.105X36 | ПФЛ | M5 | 3 | 36 | 1,8 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.105X41 | ПФЛ | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.105X51 | ПФЛ | M5 | 3 | 51 | 1,8 | 2,5 |  | | по запросу | | K0389.106X113 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 |  | | по запросу | | K0389.106X133 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 |  | | по запросу | | K0389.106X173 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 |  | | по запросу | | K0389.106X213 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 |  | | по запросу | | K0389.106X263 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 |  | | по запросу | | K0389.106X333 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 33,3 | 1,7 | 3 |  | | по запросу | | K0389.106X363 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 36,3 | 1,7 | 3 |  | | по запросу | | K0389.106X413 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 |  | | по запросу | | K0389.106X513 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 |  | | по запросу | | K0389.106X613 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 |  | | по запросу | | K0389.106X93 | ПФЛ | M6 | 3,5 | 9,3 | 1,7 | 3 |  | | по запросу | | K0389.108X116 | ПФЛ | M8 | 5 | 11,6 | 2 | 4 |  | | по запросу | | K0389.108X136 | ПФЛ | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 |  | | по запросу | | K0389.108X176 | ПФЛ | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 |  | | по запросу | | K0389.108X216 | ПФЛ | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 |  | | по запросу | | K0389.108X266 | ПФЛ | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 |  | | по запросу | | K0389.108X336 | ПФЛ | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 |  | | по запросу | | K0389.108X366 | ПФЛ | M8 | 5 | 36,6 | 2 | 4 |  | | по запросу | | K0389.108X416 | ПФЛ | M8 | 5 | 41,6 | 2 | 4 |  | | по запросу | | K0389.108X516 | ПФЛ | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 |  | | по запросу | | K0389.108X616 | ПФЛ | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 |  | | по запросу | | K0389.108X816 | ПФЛ | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 |  | | по запросу | | K0389.110X139 | ПФЛ | M10 | 6,5 | 13,9 | 2,5 | 5 |  | | по запросу | | K0389.110X179 | ПФЛ | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 |  | | по запросу | | K0389.110X219 | ПФЛ | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 |  | | по запросу | | K0389.110X269 | ПФЛ | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 |  | | по запросу | | K0389.110X339 | ПФЛ | M10 | 6,5 | 33,9 | 2,5 | 5 |  | | по запросу | | K0389.110X369 | ПФЛ | M10 | 6,5 | 36,9 | 2,5 | 5 |  | | по запросу | | K0389.110X419 | ПФЛ | M10 | 6,5 | 41,9 | 2,5 | 5 |  | | по запросу | | K0389.110X519 | ПФЛ | M10 | 6,5 | 51,9 | 2,5 | 5 |  | | по запросу | | K0389.110X619 | ПФЛ | M10 | 6,5 | 61,9 | 2,5 | 5 |  | | по запросу | | K0389.110X819 | ПФЛ | M10 | 6,5 | 81,9 | 2,5 | 5 |  | | по запросу | | K0389.112X181 | ПФЛ | M12 | 8 | 18,1 | 2,9 | 6 |  | | по запросу | | K0389.112X221 | ПФЛ | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 |  | | по запросу | | K0389.112X271 | ПФЛ | M12 | 8 | 27,1 | 2,9 | 6 |  | | по запросу | | K0389.112X341 | ПФЛ | M12 | 8 | 34,1 | 2,9 | 6 |  | | по запросу | | K0389.112X371 | ПФЛ | M12 | 8 | 37,1 | 2,9 | 6 |  | | по запросу | | K0389.112X421 | ПФЛ | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 |  | | по запросу | | K0389.112X521 | ПФЛ | M12 | 8 | 52,1 | 2,9 | 6 |  | | по запросу | | K0389.112X621 | ПФЛ | M12 | 8 | 62,1 | 2,9 | 6 |  | | по запросу | | K0389.112X821 | ПФЛ | M12 | 8 | 82,1 | 2,9 | 6 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|