Группы товаров
Опоры подвижные, форма D, с наружной резьбой, шар с лыской, c вставкой из полиоксиметилена
K0282_D

Опоры подвижные, форма D, с наружной резьбой, шар с лыской, c...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус – закаленная сталь,
шар – подшипниковая сталь 1.2067,
Вставка из полиоксиметилена.
Исполнение: Корпус — закалённый и фосфатированный.
Шар — закалённый.
Указание:Эти подвижные опоры служат в качестве упоров и подложек при производстве различных приспособлений и механизмов.

Шар защищён от прокручивания.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0282_D Опоры подвижные, форма D, с наружной резьбой, шар с лыской, c вставкой из полиоксиметилена 185 kB

Чертежи

Опоры подвижные, форма D, с наружной резьбой, шар с лыской, c вставкой из полиоксиметилена

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаBD1D2D3HØ шарSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0282.208D813M87,913101110 по запросу
K0282.210D1020M1012,718161725 по запросу
K0282.212D1220M1212,718161725 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33