Группы товаров
Опоры подвижные, форма H, с посадочным элементом, шар с лыской, c вставкой из полиоксиметилена
K0282_H

Опоры подвижные, форма H, с посадочным элементом, шар с лыской,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус – закаленная сталь,
шар – подшипниковая сталь 1.2067,
Вставка из полиоксиметилена.
Исполнение: Корпус — закалённый и фосфатированный.
Шар — закалённый.
Указание:Эти подвижные опоры служат в качестве упоров и подложек при производстве различных приспособлений и механизмов.

Шар защищён от прокручивания.

* Считается только при соблюдении обязательной минимальной глубины отверстия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0282_H Опоры подвижные, форма H, с посадочным элементом, шар с лыской, c вставкой из полиоксиметилена 201 kB

Чертежи

Опоры подвижные, форма H, с посадочным элементом, шар с лыской, c вставкой из полиоксиметилена

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3HTØ шарПосадочное
отверстие
Допустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0282.503H12M37,911310ø 12 H7X6 min.10* по запросу
K0282.504H18M412,717416ø 18 H7X8 min.25* по запросу
K0282.505H28M519,0525625ø 28 H7X13 min.90* по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33