Группы товаров
Шариковые упорные винты без головки с шаром с лыской и резьбовым стопорным элементом
K0666

Шариковые упорные винты без головки с шаром с лыской и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болт из улучшенной стали, класс прочности 10.9.
Шар из подшипниковой стали.
Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: Болт, цвет черный. Шар, закаленный, чистый.Указание:Форма B, имеющая шар с лыской, позволяет зажимать, закреплять или подпирать без перекоса неплоскопараллельные поверхности, так как подвижно установленный шар может поворачиваться на угол до 9°.Указание на чертеже:
Форма B: с шаром с лысками

L2 = прибл. два шага резьбы
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0666 Шариковые упорные винты без головки с шаром с лыской и резьбовым стопорным элементом 193 kB
 Классы прочности 46,1 kB

Чертежи

Шариковые упорные винты без головки с шаром с лыской и резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
DD1LL1Ø шарSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0666.20610BПодшипниковая стальM6310,13,5439 по запросу
K0666.20616BПодшипниковая стальM6316,17439 по запросу
K0666.20620BПодшипниковая стальM6320,17439 по запросу
K0666.20625BПодшипниковая стальM6325,17439 по запросу
K0666.20650BПодшипниковая стальM6350,17439 по запросу
K0666.20660BПодшипниковая стальM6360,17439 по запросу
K0666.20810BПодшипниковая стальM84,110,33,55,5410 по запросу
K0666.20812BПодшипниковая стальM84,112,355,5410 по запросу
K0666.20820BПодшипниковая стальM84,120,385,5415 по запросу
K0666.20825BПодшипниковая стальM84,125,385,5415 по запросу
K0666.20830BПодшипниковая стальM84,130,385,5415 по запросу
K0666.20850BПодшипниковая стальM84,150,385,5415 по запросу
K0666.20860BПодшипниковая стальM84,160,385,5415 по запросу
K0666.20880BПодшипниковая стальM84,180,385,5415 по запросу
K0666.21012BПодшипниковая стальM105,612,357520 по запросу
K0666.21016BПодшипниковая стальM105,616,397520 по запросу
K0666.21020BПодшипниковая стальM105,620,397520 по запросу
K0666.21025BПодшипниковая стальM105,625,397520 по запросу
K0666.21035BПодшипниковая стальM105,635,397520 по запросу
K0666.21216BПодшипниковая стальM12716,288,5630 по запросу
K0666.21220BПодшипниковая стальM12720,2108,5630 по запросу
K0666.21230BПодшипниковая стальM12730,2108,5630 по запросу
K0666.21240BПодшипниковая стальM12740,2108,5630 по запросу
K0666.21620BПодшипниковая стальM1610,7201012860 по запросу
K0666.21625BПодшипниковая стальM1610,7251412860 по запросу
K0666.21635BПодшипниковая стальM1610,7351412860 по запросу
K0666.21650BПодшипниковая стальM1610,7501412860 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33