Группы товаров
Опоры подвижные, форма K, с посадочным элементом, шар с лыской, c вставкой из твердого сплава
K0282_K

Опоры подвижные, форма K, с посадочным элементом, шар с лыской,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из термически улучшенной стали,
шар из шарикоподшипниковой стали 1.2067,
вставка из твёрдого сплава.
Исполнение: Корпус — закалённый и фосфатированный.
Шар — закалённый.
Указание:Эти подвижные опоры служат в качестве упоров и подложек при производстве различных приспособлений и механизмов.

Шар защищён от прокручивания.

* Считается только при соблюдении обязательной минимальной глубины отверстия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0282_K Опоры подвижные, форма K, с посадочным элементом, шар с лыской, c вставкой из твердого сплава 248 kB

Чертежи

Опоры подвижные, форма K, с посадочным элементом, шар с лыской, c вставкой из твердого сплава

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3HTØ шарПосадочное
отверстие
Допустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0282.804K18M412,717416ø 18 H7X8 min.25* по запросу
K0282.803K12M37,911310ø 12 H7X6 min.10* по запросу
K0282.805K28M519,0525625ø 28 H7X13 min.90* по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33