Группы товаров
Шариковые упорные винты с головкой, форма А,с полным шаром
K0380_A

Шариковые упорные винты с головкой, форма А,с полным шаром

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болт – закаленная сталь.
Шар – подшипниковая сталь.
Исполнение: Класс прочности болта минимум 10.9, чёрный.
Шар закалённый, чистый.
Указание:Форма A с полным шаром используется тогда, когда требуется чистая, полированная поверхность зажима. Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0380_A Шариковые упорные винты с головкой, форма А,с полным шаром 165 kB
 Классы прочности 46,1 kB

Чертежи

Шариковые упорные винты с головкой, форма А,с полным шаром

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD3LL1L2Ø шарSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0380.10410AM479,92,142,533,5 по запросу
K0380.10416AM4715,92,142,533,5 по запросу
K0380.10420AM4719,92,142,533,5 по запросу
K0380.10512AM58,512,12,45344,5 по запросу
K0380.10516AM58,516,12,45344,5 по запросу
K0380.10520AM58,520,12,45344,5 по запросу
K0380.10620AM61020,836459 по запросу
K0380.10630AM61030,836459 по запросу
K0380.10640AM61040,8166459 по запросу
K0380.10820AM81321,23,585,5615 по запросу
K0380.10835AM81336,23,585,5615 по запросу
K0380.10850AM81351,22285,5615 по запросу
K0380.11025AM101626,74,5107820 по запросу
K0380.11040AM101641,74,5107820 по запросу
K0380.11060AM101661,728107820 по запросу
K0380.11230AM1218325128,51030 по запросу
K0380.11250AM1218525128,51030 по запросу
K0380.11280AM12188244128,51030 по запросу
K0380.11640AM162443,3616121460 по запросу
K0380.11660AM162463,3616121460 по запросу
K0380.11680AM162483,33616121460 по запросу
K0380.12050AM203054,27,520151790 по запросу
K0380.12080AM203084,22820151790 по запросу
K0380.120100AM2030104,24820151790 по запросу
K0380.12460AM243664,79241819120 по запросу
K0380.12490AM243694,730241819120 по запросу
K0380.124120AM2436124,760241819120 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33