Группы товаров
Шариковые упорные винты с головкой, форма F, с лыской на шаре, с рифлением
K0380_F

Шариковые упорные винты с головкой, форма F, с лыской на шаре, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болт – закаленная сталь.
Шар – подшипниковая сталь.
Исполнение: Класс прочности болта минимум 10.9, чёрный.
Шар закалённый, чистый.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0380_F Шариковые упорные винты с головкой, форма F, с лыской на шаре, с рифлением 154 kB
 Классы прочности 46,1 kB

Чертежи

Шариковые упорные винты с головкой, форма F, с лыской на шаре, с рифлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D3LL1L2Ø шарSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0380.30820FM84,513203,585,5615 по запросу
K0380.30835FM84,513353,585,5615 по запросу
K0380.30850FM84,513502285,5615 по запросу
K0380.31025FM10616254,5107820 по запросу
K0380.31040FM10616404,5107820 по запросу
K0380.31060FM106166028107820 по запросу
K0380.31230FM127,218305128,51030 по запросу
K0380.31250FM127,218505128,51030 по запросу
K0380.31280FM127,2188044128,51030 по запросу
K0380.31640FM1610,72440616121460 по запросу
K0380.31660FM1610,72460616121460 по запросу
K0380.31680FM1610,724803616121460 по запросу
K0380.32050FM2013,530507,520151790по запросу
K0380.32080FM2013,530802820151790по запросу
K0380.320100FM2013,5301004820151790по запросу
K0380.32460FM2415,836609241819120по запросу
K0380.32490FM2415,8369030241819120по запросу
K0380.324120FM2415,83612060241819120по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33