- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Опоры подвижные, нажимные болты
- K0282
Опоры подвижные
- K0302
Опоры подвижные угол наклона 12°
- K0283
Опоры качающиеся угол наклона 14° и 20°
- K0284
Опоры подвижные с уплотнительным кольцом
- K0285
Опоры подвижные с уплотнительным кольцом и сменными втулками
- K0286
Опоры подвижные самоустанавливающиеся
- K1164
Опоры подвижные самоустанавливающиеся
- K0287
Опоры подвижные регулируемые
- K0288
Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом
- K0289
Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом и сменными втулками
- K0290
Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом и шестигранным углублением
- K0291
Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом, сменными втулками и шестигранным углублением
- K0381
Винты упорные шариковые с головкой нержавеющая сталь
- K0380
Шариковые упорные винты с головкой
- K0380_A
Шариковые упорные винты с головкой, форма А,с полным шаром
- K0380_B
Шариковые упорные винты с головкой, форма В, с лыской на шаре
- K0380_F
Шариковые упорные винты с головкой, форма F, с лыской на шаре, с рифлением
- K0380_BV
Шариковые упорные винты с головкой, форма BV, шар с лысками, со стопорением вращения
- K0380_FV
Шариковые упорные винты с головкой, форма FV, шар с лысками, рифлёный со стопорением вращения
- K0384
Шариковые упорные винты без головки с лыской на шарике, нержавеющая сталь
- K0383
Шариковые упорные винты, сталь, без головки с лыской на шаре
- K1913
Шариковые упорные винты без головки, короткая модель
- K0384
Винты упорные шариковые без головки из нержавеющей стали, с лыской на шаре и защитой от проворачивания
- K0383
Шариковые упорные винты без головки с лыской на шаре и защитой от проворачивания
- K0382
Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага
- K0384
Винты упорные шариковые без головки с полным шаром, нержавеющая сталь
- K0383
Шариковые упорные винты без головки с полным шаром
- K0666
Шариковые упорные винты без головки с полным шаром и резьбовым стопорным элементом
- K0666
Шариковые упорные винты без головки с шаром с лыской и резьбовым стопорным элементом
- K0389
Винты нажимные
- K0667
Нажимные винты, нержавеющая сталь
- K0668
Нажимные болты с резьбовым стопорным элементом
- K0403
Винты нажимные с закругленным концом
- K0272
Винты нажимные с острым концом
- Упорные захваты
- Штифты установочные, болты опорные
- Элементы с регулировкой по высоте
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0380_BVШариковые упорные винты с головкой, форма BV, шар с лысками, со... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Болт – закаленная сталь. Шар – подшипниковая сталь.Исполнение: Класс прочности болта минимум 10.9, чёрный. Шар закалённый, чистый. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D | D1 | D3 | L | L1 | L2 | Ø шар | SW | Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке) | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0380.40620 | BV | M6 | 3,2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | | | по запросу | | K0380.40630 | BV | M6 | 3,2 | 10 | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | | | по запросу | | K0380.40640 | BV | M6 | 3,2 | 10 | 40 | 16 | 6 | 4 | 5 | 6 | | | по запросу | | K0380.40820 | BV | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 9 |  | | по запросу | | K0380.40835 | BV | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 9 |  | | по запросу | | K0380.40850 | BV | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 9 |  | | по запросу | | K0380.41025 | BV | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 12 |  | | по запросу | | K0380.41040 | BV | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 12 |  | | по запросу | | K0380.41060 | BV | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 12 |  | | по запросу | | K0380.41230 | BV | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 18 |  | | по запросу | | K0380.41250 | BV | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 18 |  | | по запросу | | K0380.41280 | BV | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 18 |  | | по запросу | | K0380.41640 | BV | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 36 |  | | по запросу | | K0380.41660 | BV | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 36 |  | | по запросу | | K0380.41680 | BV | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 36 |  | | по запросу | | K0380.42050 | BV | M20 | 13,5 | 30 | 50 | 7,5 | 20 | 15 | 17 | 60 | | | по запросу | | K0380.42080 | BV | M20 | 13,5 | 30 | 80 | 28 | 20 | 15 | 17 | 60 | | | по запросу | | K0380.420100 | BV | M20 | 13,5 | 30 | 100 | 48 | 20 | 15 | 17 | 60 | | | по запросу | | K0380.42460 | BV | M24 | 15,8 | 36 | 60 | 9 | 24 | 18 | 19 | 80 | | | по запросу | | K0380.42490 | BV | M24 | 15,8 | 36 | 90 | 30 | 24 | 18 | 19 | 80 | | | по запросу | | K0380.424120 | BV | M24 | 15,8 | 36 | 120 | 60 | 24 | 18 | 19 | 80 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|