Группы товаров
Шариковые упорные винты с головкой, форма В, с лыской на шаре
K0380_B

Шариковые упорные винты с головкой, форма В, с лыской на шаре

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болт – закаленная сталь.
Шар – подшипниковая сталь.
Исполнение: Класс прочности болта минимум 10.9, чёрный.
Шар закалённый, чистый.
Указание:Форма B, имеющая шар с лыской, позволяет зажимать, закреплять или подпирать без перекоса неплоскопараллельные поверхности, так как подвижно установленный шар может поворачиваться на угол до 9°.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0380_B Шариковые упорные винты с головкой, форма В, с лыской на шаре 171 kB
 Классы прочности 46,1 kB

Чертежи

Шариковые упорные винты с головкой, форма В, с лыской на шаре

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D3LL1L2Ø шарSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0380.20410BM41,479.72,142,533,5 по запросу
K0380.20416BM41,4715,72,142,533,5 по запросу
K0380.20420BM41,4719,72,142,533,5 по запросу
K0380.20512BM528,511,72,45344,5 по запросу
K0380.20516BM528,515,72,45344,5 по запросу
K0380.20520BM528,519,72,45344,5 по запросу
K0380.20620BM63,2102036459 по запросу
K0380.20630BM63,2103036459 по запросу
K0380.20640BM63,21040166459 по запросу
K0380.20820BM84,513203,585,5615 по запросу
K0380.20835BM84,513353,585,5615 по запросу
K0380.20850BM84,513502285,5615 по запросу
K0380.21025BM10616254,5107820 по запросу
K0380.21040BM10616404,5107820 по запросу
K0380.21060BM106166028107820 по запросу
K0380.21230BM127,218305128,51030 по запросу
K0380.21250BM127,218505128,51030 по запросу
K0380.21280BM127,2188044128,51030 по запросу
K0380.21640BM1610,72440616121460 по запросу
K0380.21660BM1610,72460616121460 по запросу
K0380.21680BM1610,724803616121460 по запросу
K0380.22050BM2013,530507,520151790 по запросу
K0380.22080BM2013,530802820151790 по запросу
K0380.220100BM2013,5301004820151790 по запросу
K0380.22460BM2415,836609241819120 по запросу
K0380.22490BM2415,8369030241819120 по запросу
K0380.224120BM2415,83612060241819120 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33