Группы товаров
Устройство прижимное с толкающей штангой, mini, форма В
K0745_B

Устройство прижимное с толкающей штангой, mini, форма В

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованный и пассивированный.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:Зажим с толкающей штангой с минимальной габаритной высотой. Зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки. Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0745_B Устройство прижимное с толкающей штангой, mini, форма В 183 kB

Чертежи

Устройство прижимное с толкающей штангой, mini, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Ход
S
Крепежная
сила
F2 Н
Усилие
зажима
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0745.20050B16500500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33