Группы товаров
Прижимное бугельное устройство из обычной или нержавеющей стали, горизонтальное, усиленная конструкция с упором, красная полимерная ручка
K1268

Прижимное бугельное устройство из обычной или нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Зажимы бугельные подходят прежде всего для быстрого запирания и укрепления крышек и клапанов.
Для каждой конструкции возможно индивидуальная настройка перемещение запирающего бугеля.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Прижимное бугельное устройство из обычной или нержавеющей стали, горизонтальное, усиленная конструкция с упором, красная полимерная ручка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Усилие
от руки
FH - Н
Тяговое
усилие
F1 Н
A

A1A2A3A4BB1B3B5DD1HПеремещение
L мин.
Перемещение
L макс.
L1Ход зажима
L2
TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1268.016000Сталь3001600085,857,2-34,957,279,457,280,59,610,39,695,5274,5297,322,88728,6 по запросу
K1268.030000Сталь5003000085,857,211,234,957,279,457,280,59,610,312,793,8249,627828,45028,6 по запросу
K1268.130000нержавеющая сталь5003000085,857,211,234,957,279,457,280,59,610,312,793,8249,627828,45028,6 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33