Группы товаров
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, свариваемое
Сила зажима до 22250 Н
K2288

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Форма A: зажимы фиксируются в закрытой позиции рукоятки.
Поэтому они могут работать только на сжатие.
Форма B: зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки.
Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.
Монтаж:Посредством сварки или отдельные отверстия, предоставленные заказчиком.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2288 Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, свариваемое Сила зажима до 22250 Н 343 kB

Чертежи (общий обзор)

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, свариваемое
Сила зажима до 22250 Н

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, свариваемое, сила зажима до 22250 Н, форма A

подробнее

Чертежи

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, свариваемое, сила зажима до 22250 Н, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаA1B1B5C1D

D1D2HH1Ход
S
LL1L2MУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2288.0111501A50,869,883021,718,6357915043,8148,846,825,4M12x5091°120380011150 по запросу
K2288.0222501A709011,14027,2254587150551986538,1M16X5088°140450022250 по запросу

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, свариваемое, сила зажима до 22250 Н, форма B

подробнее

Чертежи

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, тяжелое исполнение, свариваемое, сила зажима до 22250 Н, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаA1B1B5C1D

D1D2HH1Ход
S
L=длинаL1L2MУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2288.0111502B50,869,883021,718,6357915059,52126225,4M12x50183°120380011150 по запросу
K2288.0222502B709011,14027,225458715077,827278,438,1M16X50183°140450022250 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33