Группы товаров
Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
K1240

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Для исполнений K1240.022000, K1240.033200 и K1240.045000 неопреновый упор поставляется в комплекте.Принадлежности:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
Особенности:
RoHS

Чертежи

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Угол поворота
держателя
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1240.010500Сталь90°75°50250500150350 по запросу
K1240.022000Сталь85°73°100100020006001200 по запросу
K1240.033200Сталь90°65°150200032008001600 по запросу
K1240.045000Сталь90°68°2502200500011003000 по запросу
K1240.110500нержавеющая сталь90°75°50250500150350 по запросу
K1240.122000нержавеющая сталь85°73°100100020006001200 по запросу
K1240.133200нержавеющая сталь90°65°150200032008001600 по запросу
K1240.145000нержавеющая сталь90°68°2502200500011003000 по запросу
Номер заказаМатериал
основы
A

A1A3BB1B2B3B5CC1DHLL1L2MCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1240.010500Сталь15,923,811,115,923,8851,57,76,84,417,37920,713,5M4x20 по запросу
K1240.022000Сталь273725,4223611,47,4225,112,75,537,8143,556,935,7M6x44 по запросу
K1240.033200Сталь25,43820,822,23514,78,7334,912,76,747,617371,639,1M8x63 по запросу
K1240.045000Сталь41,357,1-41,357,21911444,4198,363,4295,6108,363,6M10x85 по запросу
K1240.110500нержавеющая сталь15,923,811,115,923,8851,57,76,94,417,37920,713,5M4x20 по запросу
K1240.122000нержавеющая сталь273725,4223611,47,4225,112,75,537,8143,556,935,7M6x40 по запросу
K1240.133200нержавеющая сталь25,43820,822,23514,78,7334,912,76,747,617371,639,1M8x60 по запросу
K1240.145000нержавеющая сталь41,357,1-41,357,21911444,4198,363,4295,6108,363,6M10x80 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33