Группы товаров
Зажим
Прижимные устройства применяются для удержания и зажима заготовок. Они представляют собой монтажные приспособления и приспособления для фиксации в определенном положении. Изделия предназначены для монтажного оборудования, зажимных устройств, изготовления инструментов и приспособлений.

Прижимные устройства производства HEINRICH KIPP WERK в зависимости от конструктивного исполнения можно приблизительно разделить на три группы:

— устройства быстрозажимные горизонтальные
— устройства быстрозажимные вертикальные
— устройства прижимные с толкающей штангой
Прижимные устройства применяются для удержания и зажима заготовок

Быстрозажимные устройства — принцип действия

Быстрозажимное устройство KIPP известно эргономичной формой ручки, которая обеспечивает удобство использования. Это первое быстрозажимное устройство, в котором реализована блокировка одной рукой с помощью приспособления, размещенного в ручке. Различные детали, изготовленные путем гибки в штампе, собраны в функциональный узел. Фиксация заготовок осуществляется с использованием принципа коленчатого рычага.
Прижимные устройства применяются для удержания и зажима

Быстрозажимные устройства — исполнения

Прижимные устройства с коленчатым рычагом KIPP предлагаются в двух исполнениях: с горизонтальным и вертикальным положением рычага. Это позволяет без проблем закреплять механические зажимы в соответствии с условиями монтажа. Кроме того, нажимной шпиндель можно перемещать вручную в зависимости от ситуации. KIPP предлагает быстрозажимные устройства, выполненные как из обычной, так и из нержавеющей стали.

Быстрозажимные устройства KIPP отличаются высоким качеством и прочностью и, таким образом, отлично подходят для использования в машиностроении — С KIPP НАДЕЖНО.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33