Группы товаров
Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный
K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус из ТПУ.
Кабельная оболочка из полиуретана.
Гайка из латуни с накаткой.
Контакты из бронзы.
Исполнение: Гайка луженая с накаткой.
Контакты с позолотой.
Количество контактов: 5
A-кодировка.
с экранированием.
Указание:Штекерный соединитель с винтовым соединением. Штекерный соединитель с заливкой на кабеле.
Кабель не содержит ПВХ, силиконов и галогенов.
Подходит для цепного транспортера.
Принадлежности для быстрозажимного устройства с датчиком силы K1463.
Технические данные:

Поперечное сечение: 5 x 0,34 мм2
Напряжение: U макс. 60 В
Ток: I макс. 4 А
Сопротивление изоляции: > 1 ГОм

Количество циклов соединения: макс. 100
Степень загрязнения: 3
Степень защиты: IP67

Применение:Штекерный соединитель с винтовым соединением и кабель служат в качестве провода подключения для датчиков и исполнительных элементов.
Экранирование кабеля защищает от внешних воздействий и обеспечивает безошибочную передачу сигнала.
Диапазон температур:фиксированный: от –50 до +80 °C
подвижный: от –25 до +80 °C
цепной транспортер: от –25 до +80 °C
Указание на чертеже:
Форма A: втулка (гнездо) прямая
Форма B: втулка (гнездо) угловая
Форма C: штекер (штырь) прямой
Форма D: штекер (штырь) угловой
Форма E: втулка (гнездо) прямая + втулка (гнездо) прямая
Форма F: втулка (гнездо) прямая + штекер (штырь) прямой
Форма G: втулка (гнездо) угловая + штекер (штырь) угловой

1) Втулка, 2) Штекер

1 = коричневый (BN)
2 = белый (WH)
3 = синий (BU)
4 = черный (BK)
5 = серый (GY)
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1482 Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный 772 kB

Чертежи (общий обзор)

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма A

подробнее

Чертежи

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1

D3G1L1PКоличество проводов x
поперечное сечение провода
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1482.1215X2000A14,56M12X14320005X0,34 mm² по запросу
K1482.1215X5000A14,56M12X14350005X0,34 mm² по запросу
K1482.1215X10000A14,56M12X143100005X0,34 mm² по запросу

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма B

подробнее

Чертежи

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаB1D1

D3G1H1L1PКоличество проводов x
поперечное сечение провода
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1482.1225X2000B15,514,56M12X128,3538,2520005X0,34 mm² по запросу
K1482.1225X5000B15,514,56M12X128,3538,2550005X0,34 mm² по запросу
K1482.1225X10000B15,514,56M12X128,3538,25100005X0,34 mm² по запросу

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма C

подробнее

Чертежи

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD2

D3G2L2PКоличество проводов x
поперечное сечение провода
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1482.1235X2000C14,56M12X146,7520005X0,34 mm² по запросу
K1482.1235X5000C14,56M12X146,7550005X0,34 mm² по запросу
K1482.1235X10000C14,56M12X146,75100005X0,34 mm² по запросу

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма D

подробнее

Чертежи

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаB2D2

D3G2H2L2PКоличество проводов x
поперечное сечение провода
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1482.1245X5000D15,514,56M12X132,0538,2550005X0,34 mm² по запросу

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма E

подробнее

Чертежи

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма E

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1

D3G1L1PКоличество проводов x
поперечное сечение провода
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1482.1211215X5000E14,56M12X14350005X0,34 mm² по запросу
K1482.1211215X10000E14,56M12X143100005X0,34 mm² по запросу

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма F

подробнее

Чертежи

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма F

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1

D2D3G1G2L1L2PКоличество проводов x
поперечное сечение провода
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1482.1211235X1000F14,514,56M12X1M12X14346,7510005X0,34 mm² по запросу
K1482.1211235X2000F14,514,56M12X1M12X14346,7520005X0,34 mm² по запросу
K1482.1211235X5000F14,514,56M12X1M12X14346,7550005X0,34 mm² по запросу
K1482.1211235X10000F14,514,56M12X1M12X14346,75100005X0,34 mm² по запросу

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма G

подробнее

Чертежи

Штекерный соединитель с винтовым соединением, форма G

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаB1B2D1

D2D3G1G2H1H2L1L2PКоличество проводов x
поперечное сечение провода
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1482.1221245X1000G15,515,514,514,56M12X1M12X128,3532,0538,2538,2510005X0,34 mm² по запросу
K1482.1221245X5000G15,515,514,514,56M12X1M12X128,3532,0538,2538,2550005X0,34 mm² по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0661

Устройство прижимное
с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33