Группы товаров
Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия
K1464

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал: Дистанционная втулка, нержавеющая сталь.
Установочный винт, нержавеющая сталь.
Защитный колпачок, термопласт.
Исполнение: Нержавеющая сталь, полированная.
Термопласт, черный.
Указание:Применяемый термопласт отличается высокой механической прочностью, а также жесткостью.Применение:Зажимной элемент служит для регулировки усилия зажима быстрозажимного устройства с датчиком усилия. Для заготовок разной толщины предлагаются зажимные элементы различной высоты.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1464 Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия 159 kB

Чертежи

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D

D1D2D3HH1H2H3SW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1464.11306X18регулируемыйM61713518864113 по запросу
K1464.11306X21регулируемыйM61713521864113 по запросу
K1464.11306X23регулируемыйM61713523864113 по запросу
K1464.11306X26регулируемыйM61713526864113 по запросу
K1464.11306X29регулируемыйM61713529864113 по запросу
K1464.11306X32регулируемыйM61713532864113 по запросу
K1464.11308X22регулируемыйM81713522884114 по запросу
K1464.11308X25регулируемыйM81713525884114 по запросу
K1464.11308X28регулируемыйM81713528884114 по запросу
K1464.11308X31регулируемыйM81713531884114 по запросу
K1464.11308X34регулируемыйM81713534884114 по запросу
K1464.11308X37регулируемыйM81713537884114 по запросу
K1464.11308X40регулируемыйM81713540884114 по запросу
K1464.11306комплектM617135-864113 по запросу
K1464.11308комплектM817135-884114 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

Устройство прижимное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0661

Устройство прижимное
с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33