Группы товаров
Вертикальное быстрозажимное устройство антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом
K0662

Вертикальное быстрозажимное устройство антистатическое...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.
Рукоятка из полиамида.
Исполнение: Сталь нитроцементованная и анодированная в черный цвет.
Элемент рукоятки графитово-черный.
Указание:Необслуживаемые, высококачественные шарнирные втулки.
Устойчиво постоянное усилие при открывании и закрывании.
Оптимальная устойчивость обеспечивается U-образной прижимной штангой конической формы.
Применение:Чувствительные электрические или электронные детали, компоненты и устройства (элементы, чувствительные к электростатическому разряду) могут быть повреждены или даже разрушены при нахождении в зоне электростатического разряда (electrostatic discharge = ESD).
Электростатический разряд может быть вызван присутствием людей или контактом с элементами, чувствительными к электростатическому разряду (например, при изготовлении, монтаже, транспортировке и хранении и т. д.).
Во избежание электростатического разряда требуется установка токоотводящих элементов вблизи электронных устройств, которые соответствуют DIN EN 61340-5-1.
Данные элементы используются в случае наличия оборудования, чувствительного к электростатическим разрядам, и защитных зон (EPA) согласно DIN EN 61340-5-1.
Преимущества:- Изготовлено из специального токопроводящего полимера
- Для защиты чувствительных, электрических или электронных деталей, компонентов и устройств
- Быстрозажимные устройства (зажимы, прижимные устройства) служат в качестве монтажного приспособления и приспособления для фиксации в определенном положении
- Эргономичная и удобная ручка
Принадлежности:K0098Безопасность:Эти изделия с защитой от ЭСР подходят также для применения на оборудовании, компонентах и защитных системах во взрывоопасных зонах.
Применение изделий с защитой от ЭСР позволяет предотвратить формирование электростатического искрового разряда и, следовательно, возможное воспламенение газов и пыли, что может стать причиной взрыва в закрытых помещениях.
В целях защиты персонала, работающего во взрывоопасных зонах, изготовители оборудования и эксплуатирующие организации должны руководствоваться и исполнять директивы ATEX.Данные изделия с защитой от ЭСР испытаны в TÜV Süd на способность к отведению электростатических разрядов.

Целевые группы:
Изготовители оборудования, которые должны выполнять требования Директивы ATEX 2014/34/ЕС «Оборудование».
Эксплуатирующие организации, которые должны выполнять требования Директивы ATEX 1999/92/ЕС «Рабочее место».
Особенности:

Чертежи

Вертикальное быстрозажимное устройство антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУгол поворота
держателя
позиция 1
Угол поворота
держателя
позиция 2
Угол поворота
держателя
без упора
Угол поворота
ручки
позиция 1
Угол поворота
ручки
позиция 2
Угол поворота
ручки
без упора
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0662.005024100°-147°64°-83° по запросу
K0662.00602456°83°152°46°56°83° по запросу
K0662.00802413°93°158°26°61°86° по запросу
Номер заказаУсилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
Номер заказа
крепежные уголки
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0662.0050241007501050620750K0098.02 по запросу
K0662.006024160135016509201050K0098.04 по запросу
K0662.008024190200028009401350K0098.04 по запросу
Номер заказаРасположение
отверстий
MA

A1A2A3BB1B2B3B4B5B6CDHLL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0662.0050242M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635 по запросу
K0662.0060243M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553 по запросу
K0662.0080243M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33