Группы товаров
Быстрозажимное устройство из черной стали, вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, форма B, среднее
K2066_B

Быстрозажимное устройство из черной стали, вертикальное с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Быстрозажимные устройства черного цвета особенно хорошо подходят для использования с оптическими измерительными приборами. Черная поверхность предотвращает блики при измерениях и фотографировании.Материал:Сталь.Исполнение: Сталь, вороненая.
Полимерная ручка, маслостойкая.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Быстрозажимное устройство из черной стали, вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, форма B, среднее

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаA

A1BB1B2B3B5CC1DHУсилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Усилие
от руки
FH - Н
LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2066.001600B12,72726,837,812,26,2323115,212512001600100704324,9 по запросу
Номер заказаMЗажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
Угол
поворота
ручки
Угол поворота
держателя
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2066.001600M6x50800100075°95° по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33