Группы товаров
Зажимной рычаг с наружной резьбой и защитным колпачком, стальные части из нержавеющей стали, текстурная матовая поверхность
K0123_STM

Зажимной рычаг с наружной резьбой и защитным колпачком, стальные...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка из цинкового литья согласно DIN EN 12844.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.
Защитный колпачок из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рукоятка с полимерным покрытием.
Стальные части Без покрытия.
Указание:Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 ммПо запросу:Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а так же специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимной рычаг с наружной резьбой и защитным колпачком, стальные части из нержавеющей стали, текстурная матовая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерЦвет
основы
Поверхность
корпуса
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0123.9206181X152чёрный RAL 9005текстурный матовыйM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206181X202чёрный RAL 9005текстурный матовыйM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206181X252чёрный RAL 9005текстурный матовыйM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206181X302чёрный RAL 9005текстурный матовыйM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206181X402чёрный RAL 9005текстурный матовыйM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206181X502чёрный RAL 9005текстурный матовыйM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206181X602чёрный RAL 9005текстурный матовыйM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206182X152оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206182X202оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206182X252оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206182X302оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206182X402оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206182X502оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206182X602оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206183X152ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206183X202ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206183X252ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206183X302ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206183X402ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206183X502ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206183X602ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206184X152ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206184X202ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206184X252ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206184X302ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206184X402ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206184X502ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206184X602ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206185X152ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206185X202ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206185X252ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206185X302ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206185X402ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206185X502ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206185X602ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206186X152ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206186X202ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206186X252ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206186X302ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206186X402ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206186X502ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206186X602ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206187X152светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206187X202светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206187X252светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206187X302светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206187X402светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206187X502светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206187X602светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206188X152серый RAL 7040текстурный матовыйM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206188X202серый RAL 7040текстурный матовыйM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206188X252серый RAL 7040текстурный матовыйM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206188X302серый RAL 7040текстурный матовыйM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206188X402серый RAL 7040текстурный матовыйM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206188X502серый RAL 7040текстурный матовыйM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9206188X602серый RAL 7040текстурный матовыйM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208181X152чёрный RAL 9005текстурный матовыйM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208181X202чёрный RAL 9005текстурный матовыйM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208181X252чёрный RAL 9005текстурный матовыйM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208181X302чёрный RAL 9005текстурный матовыйM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208181X402чёрный RAL 9005текстурный матовыйM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208181X502чёрный RAL 9005текстурный матовыйM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208181X602чёрный RAL 9005текстурный матовыйM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208182X152оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208182X202оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208182X252оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208182X302оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208182X402оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208182X502оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208182X602оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208183X152ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208183X202ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208183X252ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208183X302ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208183X402ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208183X502ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208183X602ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208184X152ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208184X202ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208184X252ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208184X302ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208184X402ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208184X502ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208184X602ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208185X152ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208185X202ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208185X252ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208185X302ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208185X402ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208185X502ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208185X602ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208186X152ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208186X202ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208186X252ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208186X302ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208186X402ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208186X502ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208186X602ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208187X152светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208187X202светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208187X252светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208187X302светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208187X402светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208187X502светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208187X602светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208188X152серый RAL 7040текстурный матовыйM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208188X202серый RAL 7040текстурный матовыйM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208188X252серый RAL 7040текстурный матовыйM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208188X302серый RAL 7040текстурный матовыйM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208188X402серый RAL 7040текстурный матовыйM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208188X502серый RAL 7040текстурный матовыйM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9208188X602серый RAL 7040текстурный матовыйM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210181X202чёрный RAL 9005текстурный матовыйM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210181X252чёрный RAL 9005текстурный матовыйM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210181X302чёрный RAL 9005текстурный матовыйM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210181X402чёрный RAL 9005текстурный матовыйM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210181X502чёрный RAL 9005текстурный матовыйM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210181X602чёрный RAL 9005текстурный матовыйM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210182X202оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210182X252оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210182X302оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210182X402оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210182X502оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210182X602оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210183X202ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210183X252ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210183X302ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210183X402ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210183X502ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210183X602ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210184X202ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210184X252ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210184X302ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210184X402ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210184X502ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210184X602ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210185X202ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210185X252ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210185X302ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210185X402ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210185X502ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210185X602ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210186X202ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210186X252ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210186X302ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210186X402ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210186X502ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210186X602ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210187X202светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210187X252светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210187X302светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210187X402светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210187X502светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210187X602светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210188X202серый RAL 7040текстурный матовыйM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210188X252серый RAL 7040текстурный матовыйM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210188X302серый RAL 7040текстурный матовыйM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210188X402серый RAL 7040текстурный матовыйM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210188X502серый RAL 7040текстурный матовыйM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9210188X602серый RAL 7040текстурный матовыйM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.9308181X203чёрный RAL 9005текстурный матовыйM82016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308181X253чёрный RAL 9005текстурный матовыйM82516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308181X303чёрный RAL 9005текстурный матовыйM83016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308181X403чёрный RAL 9005текстурный матовыйM84016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308181X503чёрный RAL 9005текстурный матовыйM85016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308181X603чёрный RAL 9005текстурный матовыйM86016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308182X203оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM82016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308182X253оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM82516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308182X303оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM83016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308182X403оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM84016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308182X503оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM85016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308182X603оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM86016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308183X203ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM82016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308183X253ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM82516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308183X303ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM83016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308183X403ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM84016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308183X503ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM85016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308183X603ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM86016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308184X203ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM82016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308184X253ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM82516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308184X303ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM83016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308184X403ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM84016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308184X503ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM85016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308184X603ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM86016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308185X203ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM82016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308185X253ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM82516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308185X303ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM83016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308185X403ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM84016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308185X503ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM85016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308185X603ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM86016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308186X203ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM82016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308186X253ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM82516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308186X303ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM83016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308186X403ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM84016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308186X503ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM85016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308186X603ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM86016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308187X203светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM82016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308187X253светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM82516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308187X303светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM83016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308187X403светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM84016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308187X503светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM85016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308187X603светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM86016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308188X203серый RAL 7040текстурный матовыйM82016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308188X253серый RAL 7040текстурный матовыйM82516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308188X303серый RAL 7040текстурный матовыйM83016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308188X403серый RAL 7040текстурный матовыйM84016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308188X503серый RAL 7040текстурный матовыйM85016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9308188X603серый RAL 7040текстурный матовыйM86016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310181X203чёрный RAL 9005текстурный матовыйM102016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310181X253чёрный RAL 9005текстурный матовыйM102516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310181X303чёрный RAL 9005текстурный матовыйM103016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310181X403чёрный RAL 9005текстурный матовыйM104016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310181X503чёрный RAL 9005текстурный матовыйM105016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310181X603чёрный RAL 9005текстурный матовыйM106016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310182X203оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM102016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310182X253оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM102516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310182X303оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM103016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310182X403оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM104016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310182X503оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM105016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310182X603оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовыйM106016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310183X203ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM102016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310183X253ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM102516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310183X303ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM103016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310183X403ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM104016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310183X503ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM105016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310183X603ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовыйM106016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310184X203ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM102016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310184X253ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM102516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310184X303ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM103016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310184X403ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM104016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310184X503ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM105016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310184X603ярко-красный RAL 3020текстурный матовыйM106016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310185X203ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM102016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310185X253ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM102516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310185X303ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM103016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310185X403ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM104016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310185X503ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM105016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310185X603ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовыйM106016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310186X203ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM102016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310186X253ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM102516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310186X303ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM103016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310186X403ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM104016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310186X503ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM105016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310186X603ярко-синий RAL 5017текстурный матовыйM106016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310187X203светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM102016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310187X253светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM102516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310187X303светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM103016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310187X403светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM104016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310187X503светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM105016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310187X603светло-серый RAL 7035текстурный матовыйM106016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310188X203серый RAL 7040текстурный матовыйM102016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310188X253серый RAL 7040текстурный матовыйM102516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310188X303серый RAL 7040текстурный матовыйM103016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310188X403серый RAL 7040текстурный матовыйM104016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310188X503серый RAL 7040текстурный матовыйM105016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.9310188X603серый RAL 7040текстурный матовыйM106016212211809141,5102454,558,522 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33