Группы товаров
Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали
K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка из прецизионного литья 1.4308.
Другие стальные части 1.4305.

Исполнение: Рукоятка электролитически полированная.
Стальные части Без покрытия.
По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длина болта и специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0124 Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали 253 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаРазмерXLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0124.9206X152M61513,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9206X202M62013,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9206X252M62513,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9206X302M63013,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9206X402M64013,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9206X502M65013,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9206X602M66013,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9208X152M81513,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9208X202M82013,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9208X252M82513,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9208X302M83013,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9208X402M84013,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9208X502M85013,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9208X602M86013,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9210X202M102013,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9210X252M102513,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9210X302M103013,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9210X402M104013,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9210X502M105013,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9210X602M106013,518,519106574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0124.9308X203M82016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0124.9308X253M82516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0124.9308X303M83016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0124.9308X403M84016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0124.9308X503M85016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0124.9308X603M86016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0124.9310X203M102016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0124.9310X253M102516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0124.9310X303M103016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0124.9310X403M104016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0124.9310X503M105016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0124.9310X603M106016212211809141,5102454,558,522 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33