Группы товаров
Зажимной рычаг с наружной резьбой и буртиком для Hygienic USIT®-уплотнительной и подкладной шайбы Freudenberg Process Seals
K1317

Зажимной рычаг с наружной резьбой и буртиком для Hygienic...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Металлические части из нержавеющей стали 1.4404.
Уплотнение стержня 75 EPDM 295.

Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:

Зажимной рычаг предназначен для использования в сферах с высокими требованиями к гигиене. За счет полностью закрытой части рукоятки и уплотнения стержня инфицирование внутренней части рычага исключено. Кроме того, резьбовая часть оснащена коническим буртиком для обеспечения надежного уплотнения резьбового соединения с помощью уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT®.

Из-за чрезвычайно низкой шероховатости поверхности менее Ra 0,8 µm, грязь практически не остается на винте. Полированная поверхность обеспечивает легкую очистку.

В неподвижном состоянии рычаг свободно вращается. Непреднамеренное открытие рычага исключено. При установке на вибрирующие части зубчатое зацепление защищено от повышенного износа.

По запросу:Другая длина резьбы, дюймовая резьба.Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491.

Особенности:
 RoHS

Чертежи

Зажимной рычаг с наружной резьбой и буртиком для Hygienic USIT®-уплотнительной и подкладной шайбы Freudenberg Process Seals

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1317.106X201M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81620 по запросу
K1317.106X301M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81630 по запросу
K1317.106X401M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81640 по запросу
K1317.106X501M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81650 по запросу
K1317.206X202M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 по запросу
K1317.206X302M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 по запросу
K1317.206X402M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 по запросу
K1317.206X502M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 по запросу
K1317.208X202M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 по запросу
K1317.208X302M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 по запросу
K1317.208X402M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 по запросу
K1317.208X502M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 по запросу
K1317.208X602M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131660 по запросу
K1317.308X163M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22016 по запросу
K1317.308X203M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22020 по запросу
K1317.308X253M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22025 по запросу
K1317.308X303M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22030 по запросу
K1317.308X353M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22035 по запросу
K1317.308X403M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22040 по запросу
K1317.308X503M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22050 по запросу
K1317.308X603M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22060 по запросу
K1317.310X203M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22020 по запросу
K1317.310X253M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22025 по запросу
K1317.310X303M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22030 по запросу
K1317.310X353M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22035 по запросу
K1317.310X403M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22040 по запросу
K1317.310X503M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22050 по запросу
K1317.310X603M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22060 по запросу
K1317.312X253M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22025 по запросу
K1317.312X303M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22030 по запросу
K1317.312X353M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22035 по запросу
K1317.312X403M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22040 по запросу
K1317.312X503M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22050 по запросу
K1317.312X603M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22060 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33