Группы товаров
Зажимные рычаги, пластмасса, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали
K1597

Зажимные рычаги, пластмасса, с внутренней резьбой и усилителем...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Для зажимных рычагов с встроенным усилителем зажимного усилия можно увеличить усилие зажима на 75 % по сравнению со стандартными зажимным рычагами.

Кроме того, это изделие можно рекомендовать для использования людьми с ограниченным физическими усилием от руки (например, в реабилитационных центрах) для получения сравнимых зажимных усилий с меньшими физическими затратами. Для отпускания зажатого зажимного рычага также требуется незначительное физическое усилие от руки.

Увеличение зажимного усилия достигается благодаря встроенному упорному игольчатому роликоподшипнику, который при зажатии подвергается незначительному поверхностному трению о неподвижную прилегающую поверхность. Закаленные прилегающие шайбы рассчитаны на высокие зажимные усилия, а подшипник обеспечивает продолжительный срок службы благодаря высокой допускаемой нагрузке.

Зажатая деталь может использоваться более бережно благодаря большой неподвижной опорной поверхности. В данном случае применение плоской шайбы больше не требуется.
Материал:Рукоятка из армированной стекловолокном пластмассы с зубчатым кольцом из цинкового литья.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Стальные части вороненые.
Упорные игольчатые роликоподшипники с закаленными и шлифованными прилегающими шайбами.
Приведение в действие:Рукоятка зафиксирована в зубчатой вставке зубчатым венцом в незадействованном состоянии, что позволяет затягивать или ослаблять резьбу. При подъеме рукоятки она переходит в позицию и снова фиксируется под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.Применение:Машиностроение, приборостроение и строительство сооружений, реабилитационные центры.Монтаж:Глубина ввинчивания должна составлять не менее 2 диаметров резьбы, при установке резьбу необходимо слегка смазать.Преимущества:Значительное увеличение усилия зажима при том же моменте затяжки.
Качественный упорный игольчатый роликоподшипник с высокой допускаемой нагрузкой и продолжительным сроком службы.
Неподвижная опорная поверхность сберегает деталь.
По запросу:Другие цвета.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1597 Зажимные рычаги, пластмасса, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали 617 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, пластмасса, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1597.2081чёрно-серый RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,42210 по запросу
K1597.3101чёрно-серый RAL 7021M1030473463,467,9809511,12410 по запросу
K1597.4101чёрно-серый RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 по запросу
K1597.5121чёрно-серый RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 по запросу
K1597.2082оранжевый чистый RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,42210 по запросу
K1597.3102оранжевый чистый RAL 2004M1030473463,467,9809511,12410 по запросу
K1597.4102оранжевый чистый RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,22710 по запросу
K1597.5122оранжевый чистый RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 по запросу
K1597.20816ярко-жёлтый RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,42210 по запросу
K1597.31016ярко-жёлтый RAL 1021M1030473463,467,9809511,12410 по запросу
K1597.41016ярко-жёлтый RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 по запросу
K1597.51216ярко-жёлтый RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 по запросу
K1597.20886ярко-зелёный RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,42210 по запросу
K1597.31086ярко-зелёный RAL 6032M1030473463,467,9809511,12410 по запросу
K1597.41086ярко-зелёный RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,22710 по запросу
K1597.51286ярко-зелёный RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 по запросу
K1597.20887ярко-синий RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,42210 по запросу
K1597.31087ярко-синий RAL 5017M1030473463,467,9809511,12410 по запросу
K1597.41087ярко-синий RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,22710 по запросу
K1597.51287ярко-синий RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 по запросу
K1597.20884ярко-красный RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,42210 по запросу
K1597.31084ярко-красный RAL 3020M1030473463,467,9809511,12410 по запросу
K1597.41084ярко-красный RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,22710 по запросу
K1597.51284ярко-красный RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 по запросу
K1597.20888светло-серый RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,42210 по запросу
K1597.31088светло-серый RAL 7035M1030473463,467,9809511,12410 по запросу
K1597.41088светло-серый RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,22710 по запросу
K1597.51288светло-серый RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33