Группы товаров
Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали
K1599

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и усилителем...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Для зажимных рычагов с встроенным усилителем зажимного усилия можно увеличить усилие зажима на 75 % по сравнению со стандартными зажимным рычагами.

Кроме того, это изделие можно рекомендовать для использования людьми с ограниченным физическими усилием от руки (например, в реабилитационных центрах) для получения сравнимых зажимных усилий с меньшими физическими затратами. Для отпускания зажатого зажимного рычага также требуется незначительное физическое усилие от руки.

Увеличение зажимного усилия достигается благодаря встроенному упорному игольчатому роликоподшипнику, который при зажатии подвергается незначительному поверхностному трению о неподвижную прилегающую поверхность. Закаленные прилегающие шайбы рассчитаны на высокие зажимные усилия, а подшипник обеспечивает продолжительный срок службы благодаря высокой допускаемой нагрузке.

Зажатая деталь может использоваться более бережно благодаря большой неподвижной опорной поверхности. В данном случае применение плоской шайбы больше не требуется.

Благодаря модульной конструкции возможна поставка многочисленных специальных исполнений.
Материал:Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рычаг чёрное полимерное покрытие.
Стальные части вороненые.
Упорные игольчатые роликоподшипники с закаленными и шлифованными прилегающими шайбами.
Указание:Серийно поставляются:
оранжевый RAL 2004, рубиново-красный RAL 3003, серебристый металлик.
Приведение в действие:Рукоятка зафиксирована в незадействованном состоянии зубчатым венцом на резьбовой вставке. При подъеме рукоятки она переходит в позицию и снова фиксируется под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.Применение:Машиностроение, приборостроение и строительство сооружений, реабилитационные центры.Монтаж:Глубина ввинчивания должна составлять не менее 2 диаметров резьбы, при установке резьбу необходимо слегка смазать.Преимущества:Значительное увеличение усилия зажима при том же моменте затяжки.
Качественный упорный игольчатый роликоподшипник с высокой допускаемой нагрузкой и продолжительным сроком службы.
Неподвижная опорная поверхность сберегает деталь.
По запросу:Прочие цвета и длины резьбы.Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1599 Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали 361 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из вороненой стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
XD2

HH2H3H4AA1BLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1599.2082X10оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытиеM82538,527,752,655,66577,51010 по запросу
K1599.2082X20оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытиеM82538,527,752,655,66577,51020 по запросу
K1599.2082X30оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытиеM82538,527,752,655,66577,51030 по запросу
K1599.2082X40оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытиеM82538,527,752,655,66577,51040 по запросу
K1599.3102X15оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытиеM10304733,964,468,6809511,215 по запросу
K1599.3102X30оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытиеM10304733,964,468,6809511,230 по запросу
K1599.3102X40оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытиеM10304733,964,468,6809511,240 по запросу
K1599.3102X50оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытиеM10304733,964,468,6809511,250 по запросу
K1599.4102X20оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытиеM103053,137,272,877,39511013,220 по запросу
K1599.4102X30оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытиеM103053,137,272,877,39511013,230 по запросу
K1599.4102X40оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытиеM103053,137,272,877,39511013,240 по запросу
K1599.4102X50оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытиеM103053,137,272,877,39511013,250 по запросу
K1599.5122X20оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытиеM123559,141,98387,5110127,515,420 по запросу
K1599.5122X30оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытиеM123559,141,98387,5110127,515,430 по запросу
K1599.5122X40оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытиеM123559,141,98387,5110127,515,440 по запросу
K1599.5122X50оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытиеM123559,141,98387,5110127,515,450 по запросу
K1599.20827X10рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытиеM82538,527,752,655,66577,51010 по запросу
K1599.20827X20рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытиеM82538,527,752,655,66577,51020 по запросу
K1599.20827X30рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытиеM82538,527,752,655,66577,51030 по запросу
K1599.20827X40рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытиеM82538,527,752,655,66577,51040 по запросу
K1599.31027X15рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытиеM10304733,964,468,6809511,215 по запросу
K1599.31027X30рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытиеM10304733,964,468,6809511,230 по запросу
K1599.31027X40рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытиеM10304733,964,468,6809511,240 по запросу
K1599.31027X50рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытиеM10304733,964,468,6809511,250 по запросу
K1599.41027X20рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытиеM103053,137,272,877,39511013,220 по запросу
K1599.41027X30рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытиеM103053,137,272,877,39511013,230 по запросу
K1599.41027X40рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытиеM103053,137,272,877,39511013,240 по запросу
K1599.41027X50рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытиеM103053,137,272,877,39511013,250 по запросу
K1599.51227X20рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытиеM123559,141,98387,5110127,515,420 по запросу
K1599.51227X30рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытиеM123559,141,98387,5110127,515,430 по запросу
K1599.51227X40рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытиеM123559,141,98387,5110127,515,440 по запросу
K1599.51227X50рубиново-красный RAL 3003полимерное покрытиеM123559,141,98387,5110127,515,450 по запросу
K1599.2083X10серебро-металликполимерное покрытиеM82538,527,752,655,66577,51010 по запросу
K1599.2083X20серебро-металликполимерное покрытиеM82538,527,752,655,66577,51020 по запросу
K1599.2083X30серебро-металликполимерное покрытиеM82538,527,752,655,66577,51030 по запросу
K1599.2083X40серебро-металликполимерное покрытиеM82538,527,752,655,66577,51040 по запросу
K1599.3103X15серебро-металликполимерное покрытиеM10304733,964,468,6809511,215 по запросу
K1599.3103X30серебро-металликполимерное покрытиеM10304733,964,468,6809511,230 по запросу
K1599.3103X40серебро-металликполимерное покрытиеM10304733,964,468,6809511,240 по запросу
K1599.3103X50серебро-металликполимерное покрытиеM10304733,964,468,6809511,250 по запросу
K1599.4103X20серебро-металликполимерное покрытиеM103053,137,272,877,39511013,220 по запросу
K1599.4103X30серебро-металликполимерное покрытиеM103053,137,272,877,39511013,230 по запросу
K1599.4103X40серебро-металликполимерное покрытиеM103053,137,272,877,39511013,240 по запросу
K1599.4103X50серебро-металликполимерное покрытиеM103053,137,272,877,39511013,250 по запросу
K1599.5123X20серебро-металликполимерное покрытиеM123559,141,98387,5110127,515,420 по запросу
K1599.5123X30серебро-металликполимерное покрытиеM123559,141,98387,5110127,515,430 по запросу
K1599.5123X40серебро-металликполимерное покрытиеM123559,141,98387,5110127,515,440 по запросу
K1599.5123X50серебро-металликполимерное покрытиеM123559,141,98387,5110127,515,450 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33