Группы товаров
Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали
K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка из прецизионного литья 1.4308.
Другие стальные части 1.4305.

Исполнение: Рукоятка электролитически полирована или подвергнута дробеструйной обработке.
Стальные части Без покрытия.
Указание:Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 ммПо запросу:Другие варианты наружной резьбы, длина болта и специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаЦвет
основы
РазмерXDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0124.105X10электролитически полированный1M510131424,5414,53134404771610 по запросу
K0124.105X15электролитически полированный1M510131424,5414,53134404771615 по запросу
K0124.105X20электролитически полированный1M510131424,5414,53134404771620 по запросу
K0124.105X25электролитически полированный1M510131424,5414,53134404771625 по запросу
K0124.106X10электролитически полированный1M610131424,5414,53134404771610 по запросу
K0124.106X15электролитически полированный1M610131424,5414,53134404771615 по запросу
K0124.106X20электролитически полированный1M610131424,5414,53134404771620 по запросу
K0124.106X25электролитически полированный1M610131424,5414,53134404771625 по запросу
K0124.106X30электролитически полированный1M610131424,5414,53134404771630 по запросу
K0124.106X40электролитически полированный1M610131424,5414,53134404771640 по запросу
K0124.106X50электролитически полированный1M610131424,5414,53134404771650 по запросу
K0124.206X15электролитически полированный2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 по запросу
K0124.206X20электролитически полированный2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 по запросу
K0124.206X25электролитически полированный2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 по запросу
K0124.206X30электролитически полированный2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 по запросу
K0124.206X40электролитически полированный2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 по запросу
K0124.206X50электролитически полированный2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 по запросу
K0124.206X60электролитически полированный2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 по запросу
K0124.208X15электролитически полированный2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 по запросу
K0124.208X20электролитически полированный2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 по запросу
K0124.208X25электролитически полированный2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 по запросу
K0124.208X30электролитически полированный2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 по запросу
K0124.208X40электролитически полированный2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 по запросу
K0124.208X50электролитически полированный2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 по запросу
K0124.208X60электролитически полированный2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 по запросу
K0124.210X20электролитически полированный2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 по запросу
K0124.210X25электролитически полированный2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 по запросу
K0124.210X30электролитически полированный2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 по запросу
K0124.210X40электролитически полированный2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 по запросу
K0124.210X50электролитически полированный2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 по запросу
K0124.210X60электролитически полированный2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 по запросу
K0124.308X20электролитически полированный3M816212237102454,558,58091112220 по запросу
K0124.308X25электролитически полированный3M816212237102454,558,58091112225 по запросу
K0124.308X30электролитически полированный3M816212237102454,558,58091112230 по запросу
K0124.308X40электролитически полированный3M816212237102454,558,58091112240 по запросу
K0124.308X50электролитически полированный3M816212237102454,558,58091112250 по запросу
K0124.308X60электролитически полированный3M816212237102454,558,58091112260 по запросу
K0124.310X20электролитически полированный3M1016212237102454,558,58091112220 по запросу
K0124.310X25электролитически полированный3M1016212237102454,558,58091112225 по запросу
K0124.310X30электролитически полированный3M1016212237102454,558,58091112230 по запросу
K0124.310X40электролитически полированный3M1016212237102454,558,58091112240 по запросу
K0124.310X50электролитически полированный3M1016212237102454,558,58091112250 по запросу
K0124.310X60электролитически полированный3M1016212237102454,558,58091112260 по запросу
K0124.412X25электролитически полированный4M12192727,54310276367,595109132425 по запросу
K0124.412X30электролитически полированный4M12192727,54310276367,595109132430 по запросу
K0124.412X40электролитически полированный4M12192727,54310276367,595109132440 по запросу
K0124.412X50электролитически полированный4M12192727,54310276367,595109132450 по запросу
K0124.412X60электролитически полированный4M12192727,54310276367,595109132460 по запросу
K0124.516X30электролитически полированный5M16233132491231,57377,5110126152630 по запросу
K0124.516X40электролитически полированный5M16233132491231,57377,5110126152640 по запросу
K0124.516X50электролитически полированный5M16233132491231,57377,5110126152650 по запросу
K0124.516X60электролитически полированный5M16233132491231,57377,5110126152660 по запросу
K0124.105153X10отпескоструенный1M510131424,5414,53134404771610 по запросу
K0124.105153X15отпескоструенный1M510131424,5414,53134404771615 по запросу
K0124.105153X20отпескоструенный1M510131424,5414,53134404771620 по запросу
K0124.105153X25отпескоструенный1M510131424,5414,53134404771625 по запросу
K0124.106153X10отпескоструенный1M610131424,5414,53134404771610 по запросу
K0124.106153X15отпескоструенный1M610131424,5414,53134404771615 по запросу
K0124.106153X20отпескоструенный1M610131424,5414,53134404771620 по запросу
K0124.106153X25отпескоструенный1M610131424,5414,53134404771625 по запросу
K0124.106153X30отпескоструенный1M610131424,5414,53134404771630 по запросу
K0124.106153X40отпескоструенный1M610131424,5414,53134404771640 по запросу
K0124.106153X50отпескоструенный1M610131424,5414,53134404771650 по запросу
K0124.206153X15отпескоструенный2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 по запросу
K0124.206153X20отпескоструенный2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 по запросу
K0124.206153X25отпескоструенный2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 по запросу
K0124.206153X30отпескоструенный2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 по запросу
K0124.206153X40отпескоструенный2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 по запросу
K0124.206153X50отпескоструенный2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 по запросу
K0124.206153X60отпескоструенный2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 по запросу
K0124.208153X15отпескоструенный2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 по запросу
K0124.208153X20отпескоструенный2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 по запросу
K0124.208153X25отпескоструенный2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 по запросу
K0124.208153X30отпескоструенный2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 по запросу
K0124.208153X40отпескоструенный2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 по запросу
K0124.208153X50отпескоструенный2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 по запросу
K0124.208153X60отпескоструенный2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 по запросу
K0124.210153X20отпескоструенный2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 по запросу
K0124.210153X25отпескоструенный2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 по запросу
K0124.210153X30отпескоструенный2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 по запросу
K0124.210153X40отпескоструенный2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 по запросу
K0124.210153X50отпескоструенный2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 по запросу
K0124.210153X60отпескоструенный2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 по запросу
K0124.308153X20отпескоструенный3M816212237102454,558,58091112220 по запросу
K0124.308153X25отпескоструенный3M816212237102454,558,58091112225 по запросу
K0124.308153X30отпескоструенный3M816212237102454,558,58091112230 по запросу
K0124.308153X40отпескоструенный3M816212237102454,558,58091112240 по запросу
K0124.308153X50отпескоструенный3M816212237102454,558,58091112250 по запросу
K0124.308153X60отпескоструенный3M816212237102454,558,58091112260 по запросу
K0124.310153X20отпескоструенный3M1016212237102454,558,58091112220 по запросу
K0124.310153X25отпескоструенный3M1016212237102454,558,58091112225 по запросу
K0124.310153X30отпескоструенный3M1016212237102454,558,58091112230 по запросу
K0124.310153X40отпескоструенный3M1016212237102454,558,58091112240 по запросу
K0124.310153X50отпескоструенный3M1016212237102454,558,58091112250 по запросу
K0124.310153X60отпескоструенный3M1016212237102454,558,58091112260 по запросу
K0124.412153X25отпескоструенный4M12192727,54310276367,595109132425 по запросу
K0124.412153X30отпескоструенный4M12192727,54310276367,595109132430 по запросу
K0124.412153X40отпескоструенный4M12192727,54310276367,595109132440 по запросу
K0124.412153X50отпескоструенный4M12192727,54310276367,595109132450 по запросу
K0124.412153X60отпескоструенный4M12192727,54310276367,595109132460 по запросу
K0124.516153X30отпескоструенный5M16233132491231,57377,5110126152630 по запросу
K0124.516153X40отпескоструенный5M16233132491231,57377,5110126152640 по запросу
K0124.516153X50отпескоструенный5M16233132491231,57377,5110126152650 по запросу
K0124.516153X60отпескоструенный5M16233132491231,57377,5110126152660 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33