Группы товаров
Новинки

Зажимные рычаги KIPP

Вот уже многие десятилетия компания HEINRICH KIPP WERK считается ведущим производителем зажимных рычагов. Поэтому неудивительно, что их называют рычагами Kipp. Модели изделий KIPP стали символом надежности, устойчивости и возможности разнообразного применения как в национальном, так и международном масштабе. Зажимные рычаги находят применение не только в в машиностроении, но и в сфере реабилитации и логистики.

Что такое зажимные рычаги и как они работают?

Зажимные рычаги — это изделия, предназначенные для зажима и фиксации заготовок и других предметов, например, на машинах и станках. Их большое преимущество: монтаж без инструмента и возможность быстрой регулировки.

Принцип действия зажимного рычага достаточно прост: при вытягивании рукоятки вверх внутренние зубья, расположенные между рычагом и вставкой, выводятся из зацепления. Теперь рукоятка поворачивается в любое положение, причем без проворота вставки. При отпускании рукоятки оба зубчатых элемента входят в зацепление, соединяя таким образом рычаг со вставкой. Если рукоятка приводится в движение, вставка проворачивается вместе с ней. После этого можно произвести установку и разжим машинных деталей, навесных компонентов и заготовок.

Характеристики и исполнения

Насколько разнообразны области применения и назначения зажимных рычагов, настолько же разнообразны различные модели, которые вы найдете в ассортименте KIPP. Все варианты исполнения доступны в виде зажимных рычагов с внутренней резьбой и зажимных рычагов с наружной резьбой.

Стандартные зажимные рычаги

Наряду со множеством специальных изделий, которые вводились в ассортимент с течением времени, компания KIPP предлагает также стандартные зажимные рычаги высокого качества. Они доступны в исполнении из различных материалов, таких как пластик, нержавеющая сталь, сталь, цинк и в различных цветовых вариантах. Благодаря своей высокой надежности и устойчивости эти изделия могут использоваться практически в любой сфере. В нашем онлайн-магазине вы найдете также решения для всех других областей применения.

Зажимные рычаги с мультипликатором усилия зажима

Зажимные рычаги с встроенным мультипликатором усилия зажима позволяют создавать при одинаковой силе натяжения повышенное до 75 % усилие зажима по сравнению со стандартными зажимными рычагами. Эта возможно благодаря встроенному упорному игольчатому подшипнику. При зажиме он обеспечивает пониженное трение на поверхности, поэтому зажать и разжать зажимной рычаг становится проще. Такие зажимные рычаги находят применение в особенности в сфере реабилитации, так как даже люди со слабостью рук могут пользоваться ими без труда.

Антистатические зажимные рычаги — ЭСР

KIPP имеет в своем ассортименте антистатические зажимные рычаги. Они входят в линейку продукции ЭСР , что означает electrostatic discharge (ESD) или электростатический разряд. Зажимные рычаги этой линейки находят применение в таких областях, где электростатический разряд может привести к повреждению или разрушению электронных компонентов. Благодаря использованию специального рассеивающего полимера зажимные рычаги ЭСР предотвращают электростатические разряды и, следовательно, повреждения на соответствующих компонентах. В нашем ассортименте вы найдете зажимные рычаги ЭСР с внутренней и наружной резьбой.

Антибактериальные зажимные рычаги — MEDIgrip

В больницах, учреждениях сестринского ухода и оборудовании для реабилитации очень важно использовать по гигиеническим причинам антибактериальную фурнитуру. Антибактериальные зажимные рычаги KIPP, представленные в линейке продукции MEDIgrip, обеспечивают защиту от размножения бактерий и микроорганизмов на своей поверхности. Более того, количество микроорганизмов на поверхности антибактериальных зажимных рычагов снижается благодаря специальному составу полимера с введенными частицами серебра. Таким образом эти изделия гарантируют гигиенические поверхности и предотвращают размножение и передачу патогенных организмов и других бактерий.

Зажимные рычаги 2K — SYMPAtouch

Зажимные рычаги 2K от KIPP целесообразно использовать на таких рабочих местах, где часто приходится прибегать к помощи зажимных рычагов. Благодаря комбинации термопластичного эластомера и армированного стекловолокном пластика зажимные рычаги SYMPAtouch идеально приспособлены под человеческую руку. Эргономичная ручка обеспечивает удобный захват для пользователя даже после работы в течение многих часов.

Все дело в материале

Чтобы зажимные рычаги подходили для максимально большого количества областей применения, должны использоваться различные материалы. В ходе обстоятельных испытаний в лабораторных и практических условиях в компании HEINRICH KIPP WERK были найдены оптимальные материалы.

Зажимные рычаги из пластика

Зажимные рычаги с ручкой из пластика отличаются в особенности своим легким весом и доступны во множестве цветовых вариантов. Таким образом, вы найдете в ассортименте KIPP зажимные рычаги зеленого, желтого, красного цвета и многих других расцветок. Кроме того, они нечувствительны к коррозии и обладают стойкостью к воздействию химических реагентов. Вставка в зажимных рычагах изготовлена в зависимости от модели и исполнения не из пластика, а из различных металлов, например, стали или нержавеющей стали.

Зажимные рычаги из цинкового литья

Зажимные рычаги, изготовленные из цинкового литья, подходят благодаря этому материалу для применения в тяжелых условиях эксплуатации. Они обладают хорошей термостойкостью и поэтому могут использоваться в таких местах, где действуют повышенные температуры. Вставки в этих моделях изготовлены также из металлов, например, из стали или нержавеющей стали.

Зажимные рычаги из стали

Зажимные рычаги из стали, как и модели из цинкового литья, обладают большой твердостью и поэтому подходят для эксплуатации в тяжелых условиях. Рычаги Kipp из стали отличаются также высокой термостойкостью. Но по весу они тяжелее моделей из пластика или цинкового литья.

Зажимные рычаги из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали выделяются среди моделей из других материалов отличной стойкостью к коррозии, а также стойкостью к воздействию химических реагентов. Поэтому они особенно хорошо подходят для применения на открытом воздухе, в пищевой промышленности, а также в областях, где используются химические реагенты. Кроме того, они легче сравнимых моделей из стали или цинка.

Области применения

Зажимные рычаги могут применяться принципиально везде, где требуется быстро и просто что-нибудь закрепить и снова раскрепить. В зависимости от области назначения доступны различные модели и исполнения. Возможные области применения зажимных рычагов KIPP:

- машиностроение и производство приспособлений
  • закрепление обрабатываемых деталей
  • простая регулировка по высоте деталей машин
  • позиционирование измерительных средств

- реабилитационная сфера
  • регулировка подножек на инвалидных колясках
  • подгонка по высоте ручек на роляторах

- сфера активного отдыха
  • штативы для подводных камер

Заказать онлайн зажимные рычаги в компании HEINRICH KIPP WERK

В онлайн-магазине KIPP вы найдете большой выбор различных зажимных рычагов: с регулировкой, с внутренней резьбой, с наружной резьбой, из пластика, из нержавеющей стали и множество других вариантов. Приобретайте высококачественные и долговечные изделия первооткрывателя зажимных рычагов! Доверьтесь многолетнему опыту наших специалистов! Если вы не сможете найти в нашем разнообразном ассортименте подходящий зажимной рычаг, обращайтесь к нам! Совместными усилиями мы создадим индивидуальное специальное решение, точно адаптированное для применения на вашем станке или установке.
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33