Группы товаров

Рычаги зажимные

назад

Рычаги зажимные

Уже более 60 лет зажимные рычаги производства компании HEINRICH KIPP WERK пользуются широким спросом и признанием клиентов. Зажимные рычаги KIPP надежны, стабильны и универсальны в применении.
В основном они используются в машиностроении для фиксации приборов или частей машины. Зажимные рукоятки также используются в качестве элементов управления в сфере производства оборудования. В таких областях, как медицина, реабилитационная медицина и производство мебели, ручки зажимные часто применяются в качестве зажимных устройств для различных конструктивных компонентов. Взгляните на примеры рычагов и покупаете рычаги у KIPP.
Рычаги зажимные KIPP, с внутренней резьбой

Варианты и разновидности прижимных рычагов

Ассортимент зажимных рычагов и регулируемых ручек KIPP полностью соответствует широкому спросу на них. Что такое рычаг? Зажимные рычаги являются рабочими частями которые состоят из ручки, в которую установлена резьбовая вставка (внутренняя или внешняя резьба). Например, есть эксцентриковые рычаги с внешней или внутренней резьбой.
В зависимости от назначения регулируемые ручки отличаются диаметром резьбы, по силе, размером ручки и системой рычагов. Используемые материалы для их изготовления в основном сталь, нержавеющая сталь, литой под давлением цинк, пластик и литой под давлением стеклопластик. Многие модели зажимных рычагов серийно доступны в разном цветовом исполнении, например в черном, красном, оранжевом или серебристом цвете с эффектом «металлик».
Зажимной рычаг, красный

Функциональность и метод зажимного рычага

Как работает рычаг – Принцип действия зажимного рычага прост: приподняв рукоятку, вы высвобождаете зажимной рычаг из зубчатого зацепления и можете регулировать его по своему усмотрению. Отпустив ручку, вы снова фиксируете рычаг. Теперь можно использовать рычаг, чтобы затянуть или ослабить какой-либо элемент оборудования от руки или отрегулировать положение положение элемента машины. Зажимные и натяжные рычаги используются главным образом на машинном оборудовании — для затягивания или изменения положения.
Также рычаги KIPP применяются на участках подготовительных работ (например, для быстрой фиксации монтажных плит или в инструментальных цехах для зажима различных компонентов). Они весьма эффективны и при сборке профилей.
Ассортимент KIPP также включает зажимные элементы, такие как быстроразъемные соединения или зажимные рычаги.
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33