Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рычаг блестящим хромированием.
Стальные части воронёные.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0122_HV Рычаги зажимные с внутренней резьбой, chromováno do vysokého lesku 213 kB

Чертежи

Рычаги зажимные с внутренней резьбой, chromováno do vysokého lesku

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0122.9036серебристыйс блестящим хромированием9M3681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K0122.9046серебристыйс блестящим хромированием9M4681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K0122.9056серебристыйс блестящим хромированием9M5681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K0122.0036серебристыйс блестящим хромированием0M3910131424,5414,530333037716 по запросу
K0122.0046серебристыйс блестящим хромированием0M4910131424,5414,530333037716 по запросу
K0122.0056серебристыйс блестящим хромированием0M5910131424,5414,530333037716 по запросу
K0122.1046серебристыйс блестящим хромированием1M4910131424,5414,531344047716 по запросу
K0122.1056серебристыйс блестящим хромированием1M5910131424,5414,531344047716 по запросу
K0122.1066серебристыйс блестящим хромированием1M6910131424,5414,531344047716 по запросу
K0122.2066серебристыйс блестящим хромированием2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0122.2086серебристыйс блестящим хромированием2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0122.3086серебристыйс блестящим хромированием3M81416212237102454,558,580911122 по запросу
K0122.3106серебристыйс блестящим хромированием3M101416212237102454,558,580911122 по запросу
K0122.4106серебристыйс блестящим хромированием4M1017192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0122.4126серебристыйс блестящим хромированием4M1217192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0122.5126серебристыйс блестящим хромированием5M1223233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0122.5166серебристыйс блестящим хромированием5M1623233132491231,57377,51101261526 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33